Countries
Uživatelská oblast

Modline

Lineární osy s řemenovým nebo šroubovým převodem. Posuv po prizmatických, válcových  nebo kuličkových vedeních.

Lineární moduly Modline jsou systémy s pohonem zajištěným prostřednictvím ozubeného řemene nebo kuličkového šroubu, charakteristické vysokou přesností a dynamikou výkonu v zatížení.

Zkušenosti získané v oboru technologických zařízení pro automobilovou výrobu, domácích elektrospotřebičů, lakování, zpracování plechů, výrobních strojů a paletizátorů, obohatily naši nabídku o vyspělá technická řešení.

Produkty se vyznačují těmito vlastnostmi:

  • vysoká konkurenceschopná výkonnost
  • délka jednoho profilu až do 12 m, delší lze dodat v napojovaném provedení
  • převody bez vůle zajišťují svěrná pouzdra s vysokým kroutícím momentem
  • nosné profily vyztužené žebrováním a lůžky pro závity
  • přesné dimenzování a jednoduchá údržba
  • rychlé a přesné řemenové nebo šroubové pohony s nulovou vůlí
  • zcela kompletní sada příslušenství.


Přednosti lineárních modulů Modline:

  • lineární moduly s pohonem zajištěným prostřednictvím ozubeného řemene nebo kuličkového šroubu
  • posuv po prizmatických, válečkových nebo  kuličkových vedeních
  • nosnost od 3 do 2000 kg
  • nosníky do 12 m (delší lze dodat v napojovaném provedení), vysoká torzní tuhost, tvarová přesnost
  • precizní obrobení všech profilů (na objednávku: opakovatelnost do ±0,05mm)
  • vedení z kalené broušené oceli pro jezdce a vedení s kuličkovými klecemi
  • snadná montáž předmontovaných systémů pro roboty pracující v 2 nebo 3 osé kartézské soustavě,
  • převody bez vůle zajišťují svěrná pouzdra s vysokým kroutícím momentem
  • uzpůsobení pro montáž komerčních redukčních převodů bez nutnosti demontování hnací hlavy řešení s vedeními určenými pro paralelní montáž modulů,
  • nabídka kompletních řešení: redukční převody, řetězová vedení, mikrospínače
  • zpracování dle výkresu uzpůsobené pro aplikace na zakázku.
Reference Řada
Produkt mcs
Oddíl Kuličky
Kladičky
Pohon Ozubený řemen
Šroub
Hřebenové
Antikorozní úprava
Ochrana
Rozměr 65-80-105
Max. nosnost na jezdce [N] Fx 3300
Fy 9550
Fz 9550
Max. statický moment na jezdce [Nm] Mx 156
My 800
Mz 800
Maximální rychlost [m/s] 5
Maximální zrychlení [m/s2] 50
Přesnost opakovatelnosti [mm] ± 0,1
Max. pojezd nebo zdvih (na systém) [mm] 10100
Zobrazené údaje je nutno prověřit pro konkrétní aplikaci.
Úplný přehled technických údajů naleznete v našich katalozích na adrese www.rollon.com.
* Delší zdvih je k dispozici u napojené verze.
Reference Řada
Produkt mcr
Oddíl Kuličky
Kladičky
Pohon Ozubený řemen
Šroub
Hřebenové
Antikorozní úprava
Ochrana
Rozměr 65-80-105
Max. nosnost na jezdce [N] Fx 3300
Fy 1500
Fz 2950
Max. statický moment na jezdce [Nm] Mx 185
My 580
Mz 220
Maximální rychlost [m/s] 5
Maximální zrychlení [m/s2] 20
Přesnost opakovatelnosti [mm] ± 0,1
Max. pojezd nebo zdvih (na systém) [mm] 10100
Zobrazené údaje je nutno prověřit pro konkrétní aplikaci.
Úplný přehled technických údajů naleznete v našich katalozích na adrese www.rollon.com.
* Delší zdvih je k dispozici u napojené verze.
Reference Řada
Produkt tvs
Oddíl Kuličky
Kladičky
Pohon Ozubený řemen
Šroub
Hřebenové
Antikorozní úprava
Ochrana
Rozměr 170-180-220-280
Max. nosnost na jezdce [N] Fx 6000
Fy 18300
Fz 18300
Max. statický moment na jezdce [Nm] Mx 1300
My 3200
Mz 3200
Maximální rychlost [m/s] 1
Maximální zrychlení [m/s2] 5
Přesnost opakovatelnosti [mm] ± 0,05
Max. pojezd nebo zdvih (na systém) [mm] 4000
Zobrazené údaje je nutno prověřit pro konkrétní aplikaci.
Úplný přehled technických údajů naleznete v našich katalozích na adrese www.rollon.com.
* Delší zdvih je k dispozici u napojené verze.
Reference Řada
Produkt tcs
Oddíl Kuličky
Kladičky
Pohon Ozubený řemen
Šroub
Hřebenové
Antikorozní úprava
Ochrana
Rozměr 100-170-180-200-220-280-360
Max. nosnost na jezdce [N] Fx 8000
Fy 28600
Fz 28600
Max. statický moment na jezdce [Nm] Mx 4000
My 5500
Mz 5500
Maximální rychlost [m/s] 5
Maximální zrychlení [m/s2] 50
Přesnost opakovatelnosti [mm] ± 0,1
Max. pojezd nebo zdvih (na systém) [mm] 11480
Zobrazené údaje je nutno prověřit pro konkrétní aplikaci.
Úplný přehled technických údajů naleznete v našich katalozích na adrese www.rollon.com.
* Delší zdvih je k dispozici u napojené verze.
Reference Řada
Produkt kch
Oddíl Kuličky
Kladičky
Pohon Ozubený řemen
Šroub
Hřebenové
Antikorozní úprava
Ochrana
Rozměr 100-150-200
Max. nosnost na jezdce [N] Fx 2150
Fy 6500
Fz 6000
Max. statický moment na jezdce [Nm] Mx 110
My 680
Mz 680
Maximální rychlost [m/s] 4
Maximální zrychlení [m/s2] 50
Přesnost opakovatelnosti [mm] ± 0,1
Max. pojezd nebo zdvih (na systém) [mm] 5600
Zobrazené údaje je nutno prověřit pro konkrétní aplikaci.
Úplný přehled technických údajů naleznete v našich katalozích na adrese www.rollon.com.
* Delší zdvih je k dispozici u napojené verze.
Reference Řada
Produkt tcr
Oddíl Kuličky
Kladičky
Pohon Ozubený řemen
Šroub
Hřebenové
Antikorozní úprava
Ochrana
Rozměr 100-170-180-200-220-280-360
Max. nosnost na jezdce [N] Fx 8000
Fy 25400
Fz 25400
Max. statický moment na jezdce [Nm] Mx 4900
My 5300
Mz 5300
Maximální rychlost [m/s] 7
Maximální zrychlení [m/s2] 20
Přesnost opakovatelnosti [mm] ± 0,1
Max. pojezd nebo zdvih (na systém) [mm] 11480
Zobrazené údaje je nutno prověřit pro konkrétní aplikaci.
Úplný přehled technických údajů naleznete v našich katalozích na adrese www.rollon.com.
* Delší zdvih je k dispozici u napojené verze.
Reference Řada
Produkt mvs
Oddíl Kuličky
Kladičky
Pohon Ozubený řemen
Šroub
Hřebenové
Antikorozní úprava
Ochrana
Rozměr 80-105
Max. nosnost na jezdce [N] Fx 3000
Fy 9550
Fz 9550
Max. statický moment na jezdce [Nm] Mx 156
My 800
Mz 800
Maximální rychlost [m/s] 0,8
Maximální zrychlení [m/s2] 5
Přesnost opakovatelnosti [mm] ± 0,05
Max. pojezd nebo zdvih (na systém) [mm] 5150
Zobrazené údaje je nutno prověřit pro konkrétní aplikaci.
Úplný přehled technických údajů naleznete v našich katalozích na adrese www.rollon.com.
* Delší zdvih je k dispozici u napojené verze.
Reference Řada
Produkt mtr
Oddíl Kuličky
Kladičky
Pohon Ozubený řemen
Šroub
Hřebenové
Antikorozní úprava
Ochrana
Rozměr 80-105
Max. nosnost na jezdce [N] Fx 3000
Fy 1500
Fz 2950
Max. statický moment na jezdce [Nm] Mx 185
My 580
Mz 220
Maximální rychlost [m/s] 0,8
Maximální zrychlení [m/s2] 5
Přesnost opakovatelnosti [mm] ± 0,05
Max. pojezd nebo zdvih (na systém) [mm] 5150
Zobrazené údaje je nutno prověřit pro konkrétní aplikaci.
Úplný přehled technických údajů naleznete v našich katalozích na adrese www.rollon.com.
* Delší zdvih je k dispozici u napojené verze.
  • Profily Rollon, extrudované a anodizované, ze zušlechtěné hliníkové slitiny Al Mg Si 0.,0,5, kvalita F25, Rm 245 N/mm2, tolerance dle norem EN 755-9 a EN 12020-2.
  • Pohon zajištěný prostřednictvím ozubeného řemene nebo kuličkového šroubu.
  • Maximální rychlost posuvu: 7 m/s.
  • Maximální zrychlení: 50 m/s2.
  • Maximální přesnost opakování: ±0,05 mm.
  • Maximální délka užitečné dráhy (pro systém): 11 480 mm (delší lze dodat v napojovaném provedení).

 

Máte dotaz na vedení Compact Rail?

Rádi vám pomůžeme.

    se zpracováním svých osobních údajů

    * Požadovaná pole