Countries
Uživatelská oblast

Modline Z

Svislé osy s  převodem ozubeným řemenem. Včetně os s pneumatickou kompenzací zatížení.

Osy specificky určené pro pohyby ve směru osy Z s řemenovým převodem.

Provedení Modline Z zahrnuje osy s pneumatickou kompenzací zatížení. Pneumatický válec je zabudován uvnitř profilu, kde jsou rovněž uloženy kabely. Vyžaduje si menší elektrické pohony a převodovky, nabízí lepší výkony, umožňuje úsporu nákladů i energií.

Výrobky se vyznačují těmito vlastnostmi:

  • vysoká konkurenceschopná výkonnost
  • převody bez vůle zajišťují svěrná pouzdra s vysokým kroutícím momentem
  • nosné profily vyztužené žebrováním a lůžky pro závity
  • přesné dimenzování a tím zjednodušená údržba
  • zcela kompletní sada příslušenství.
Reference Řada
Produkt zcs
Oddíl Kuličky
Kladičky
Pohon Ozubený řemen
Šroub
Hřebenové
Antikorozní úprava
Ochrana
Rozměr 60-90-100-170-220
Max. nosnost na jezdce [N] Fx 6000
Fy 10400
Fz 12000
Max. statický moment na jezdce [Nm] Mx 810
My 2940
Mz 4560
Maximální rychlost [m/s] 4
Maximální zrychlení [m/s2] 25
Přesnost opakovatelnosti [mm] ± 0,1
Max. pojezd nebo zdvih (na systém) [mm] 11305
Zobrazené údaje je nutno prověřit pro konkrétní aplikaci.
Úplný přehled technických údajů naleznete v našich katalozích na adrese www.rollon.com.
* Delší zdvih je k dispozici u napojené verze.
Reference Řada
Produkt zcr
Oddíl Kuličky
Kladičky
Pohon Ozubený řemen
Šroub
Hřebenové
Antikorozní úprava
Ochrana
Rozměr 60-90-100-170-180-220
Max. nosnost na jezdce [N] Fx 6000
Fy 7620
Fz 9500
Max. statický moment na jezdce [Nm] Mx 440
My 1900
Mz 1485
Maximální rychlost [m/s] 4
Maximální zrychlení [m/s2] 25
Přesnost opakovatelnosti [mm] ± 0,1
Max. pojezd nebo zdvih (na systém) [mm] 11300
Zobrazené údaje je nutno prověřit pro konkrétní aplikaci.
Úplný přehled technických údajů naleznete v našich katalozích na adrese www.rollon.com.
* Delší zdvih je k dispozici u napojené verze.
Reference Řada
Produkt zmc
Oddíl Kuličky
Kladičky
Pohon Ozubený řemen
Šroub
Hřebenové
Antikorozní úprava
Ochrana
Rozměr 105
Max. nosnost na jezdce [N] Fx 250
Fy 4500
Fz 4500
Max. statický moment na jezdce [Nm] Mx 260
My 700
Mz 700
Maximální rychlost [m/s] 4
Maximální zrychlení [m/s2] 25
Přesnost opakovatelnosti [mm] ± 0,1
Max. pojezd nebo zdvih (na systém) [mm] 2000
Zobrazené údaje je nutno prověřit pro konkrétní aplikaci.
Úplný přehled technických údajů naleznete v našich katalozích na adrese www.rollon.com.
* Delší zdvih je k dispozici u napojené verze.
  • Osy specificky určené pro pohyby ve směru osy Z.
  • Možnost zabudování pneumatického kompenzačního systému pro vnitřní zatížení profilu.
  • Profily Rollon, extrudované a anodizované, ze zušlechtěné hliníkové slitiny Al Mg Si 0.,0,5, kvalita F25, Rm 245 N/mm2, tolerance dle norem EN 755-9 a EN 12020-2.
  • Pohon ozubeným řemenem
  • Maximální rychlost posuvu: 4 m/s
  • Maximální zrychlení: 25 m/s2
  • Maximální přesnost opakování: ±0,1 mm
  • Maximální délka užitné dráhy (pro systém): 11 305 mm (delší lze dodat v napojovaném provedení).



Máte dotaz na vedení Compact Rail?

Rádi vám pomůžeme.

    se zpracováním svých osobních údajů

    * Požadovaná pole