Speedy Rail je zvláštní samonosná a samovyrovnávající kolejnice z extrudovaného hliníku s hlubokou a tvrdou anodizovanou povrchovou úpravou, která poskytuje výjimečně vysoký výkon a nosnost, přičemž není potřeba žádné údržby a mazání, celkovou spolehlivost i v znečištěném prostředí a s jedinečně tichým chodem. Je k dispozici s válečky ve tvaru písmene V nebo cylindrickými, oba pokrytými plastovou kompozicí, a mohou být použity jako lineární kolejnice nebo aktuátor.
- Vysoká spolehlivost až na 80 000 km
- Samonosné pro maximální konstrukční volnost
- Samovýrovnávající systém
- Jedinečně tiché
- Vysoká technická úroveň
- Vysoká nosnost až nad 3 000 kg
- Optimální spolehlivost v znečištěném prostředí
- Bez mazání
- S kloubovými verzemi je délka trasy posuvu potenciálně nekonečná
- Ideální pro tvorbu 2 nebo 3-osových kartézských systémů pro různé aplikace
- Lze používat jako lineární vedení nebo aktuátor díky pásovému nebo pastorkovému hřebenovému pohonu.
Hlavní oblasti využití:
- Samonosné lineární kolejnice pro svářecí stroje
- Samonosné lineární kolejnice pro dřevoobráběcí stroje
- Samonosné lineární kolejnice pro lakovací stroje
- Samonosné lineární kolejnice pro stroje na zpracování keramiky
- Samonosné lineární kolejnice pro uchopení a umístění opracovaných dílů
- Samonosné lineární kolejnice pro vrtací stroje