Smart System

Vysoký výkon, jednoduché lineární jednotky s hnacím řemenem vyztuženým ocelí

Klíčové vlastnosti:

  • Vysoká dynamika:V=4 m/s, A= 50 m/s2
  • K dispozici s pevným vozíkem a pohyblivým profilem pro řešení osy Z
  • Jednoduchá řada pro zefektivnění nákladů
  • Vysoká přesnost opakovatelnosti:±0,05 mm
  • Vysoká nosnost s recirkulačními kuličkovými vedeními

Klíčové vlastnosti

Lineární aktuátory SMART SYSTEM jsou vybaveny samonosným eloxovaným hliníkovým rámem a hnacím řemenem vyztuženým ocelí. Jedná se o řadu ekonomicky vysoce efektivních lineárních jednotek, které disponují vysokým výkonem kombinovaným s pečlivě navrženou jednoduchou konstrukcí.

  • Vysoká nosnost
  • Vysoké rychlosti a zrychlení
  • Vysoké přípustné momenty sklápění
  • Nízké tření
  • Nízká úroveň hluku

Řada SMART SYSTEM obsahuje 3 odlišné produkty s rozdílnými vlastnostmi: E-SMART, R-SMART, S-SMART.

SMART SYSTEM – E-SMART
Lineární jednotky řady E-SMART mají samonosnou konstrukci z vytlačovaného a eloxovaného hliníku s profilem dostupným ve čtyřech velikostech od 30 do 100 mm. Jednotka je poháněna polyuretanovým řemenem vyztuženým ocelí a je osazena jedinou vodicí lištou s jedním nebo více oběžnými bloky s kuličkami.

SMART SYSTEM – R-SMART
Lineární jednotky řady R-SMART jsou zvlášť vhodné pro vysoká zatížení, tažení a posun velkých hmotností, náročné pracovní cykly, možnou montáž na nosník nebo portál a provoz na průmyslových automatizovaných linkách.

Samonosné konstrukce z vytlačovaného a eloxovaného hliníku s obdélníkovým průřezem jsou dostupné ve třech konstrukčních velikostech od 120 do 220 mm. Jednotka je poháněna polyuretanovým řemenem vyztuženým ocelí a je osazena jedinou vodicí lištou s jedním nebo více oběžnými bloky s kuličkami. Kvůli dalšímu zvýšení nosnosti je k dispozici také větší počet jezdců.

Nejlepší využití těchto jednotek je v aplikacích, které vyžadují vysoké zatížení v mimořádně těsných prostorách a kde nelze stroje zastavit kvůli provádění běžné údržby.

SMART SYSTEM – S-SMART
Lineární jednotky řady S-SMART byly navrženy tak, aby splnily požadavky na vertikální pohyb v aplikacích s portály nebo v aplikacích, v nichž se musí hliníkový profil pohybovat a jezdec zůstává pevný.

Samonosná konstrukce z vytlačovaného extrudovaného eloxovaného hliníku je k dispozici ve třech velikostech se sekcemi 50 až 80 mm. Jedná se o tuhý systém ideální k vytvoření osy „Z“ prostřednictvím lineární vodicí lišty.

Kromě toho byla řada S-SMART speciálně navržena a konfigurována tak, aby umožňovala prostřednictvím jednoduchého úhelníku montáž s řadou R-SMART.

Hlavní oblasti využití lineárních jednotek systému Smart:

  • Automatizace
  • Obalová technika
  • Potravinářský a nápojový průmysl

Klíčové vlastnosti

Belt linear actuators, simple linear actuators, cheap linear actuators, smart system, rollon, smart system elmore

Vysoká dynamika:V=4 m/s, A= 50 m/s2

Belt linear actuators, simple linear actuators, cheap linear actuators, smart system, rollon, smart system elmore

K dispozici s pevným vozíkem a pohyblivým profilem pro řešení osy Z

Belt linear actuators, simple linear actuators, cheap linear actuators, smart system, rollon, smart system elmore

Jednoduchá řada pro zefektivnění nákladů

Belt linear actuators, simple linear actuators, cheap linear actuators, smart system, rollon, smart system elmore

Vysoká přesnost opakovatelnosti:±0,05 mm

Belt linear actuators, simple linear actuators, cheap linear actuators, smart system, rollon, smart system elmore

Vysoká nosnost s recirkulačními kuličkovými vedeními

Technické vlastnosti

  • Disponibilní konstrukční velikosti lineárních aktuátorů:
    • E-SMART 30-50-80-100
    • S-SMART 50-65-80
    • R-SMART 120-160-220
  • Profil z hliníkové slitiny 6060 (u spojených verzí modelů řady E-SMART a R-SMART lze dosáhnout delších zdvihů)
  • Max. zdvih: 6 000 mm
  • Max. rychlost: 4 m/s
  • Max. zrychlení: 50 m/s2
  • Přesnost opakování: 0,1 mm

Návody k použití

How to correctly install the gearbox on Smart System linear actuators

Využití

Vodní svazek

Stohovací jeřáb pro malé zatížení