Lineární aktuátory řady SMART SYSTEM obsahují vysoce chráněné lineární jednotky vyrobené ze samonosné konstrukce z eloxovaného hliníku a jsou poháněné řemenem vyztuženým ocelí. Jedná se o řadu mimořádně pevných aktuátorů s vysokým výkonem ve smyslu zatížení, ovládání momentu, rychlosti a zrychlení.
- Vysoká nosnost
- Vysoká rychlost
- Nízká úroveň opotřebení
- Nízké tření
- Nízká úroveň hluku
- Nenáročná údržba
Verze odolná proti korozi
Všechny lineární aktuátory řady System Plus jsou k dispozici s prvky z nerezové oceli. Jsou určeny pro aplikace v drsném prostředí a tam, kde jsou vystaveny častému mytí.
Lineární jednotky System Plus jsou vyrobeny z vytlačovaného eloxovaného hliníku Anricorodal 6060 a 6082, v němž jsou umístěna ložiska, lineární vedení, matice, šrouby a komponenty vyrobené z nízkouhlíkové oceli SS AISI 303 a 404C, která zabraňuje nebo oddaluje vzniku koroze způsobené vlhkostí vznikající v prostředí, v němž se lineární jednotky používají.
Speciální trvalá povrchová úprava kombinovaná se systémem mazání rostlinnými oleji organického původu v potravinářské kvalitě umožňuje používání lineárních aktuátorů ve vysoce citlivých a klíčových aplikacích, např. v potravinářském a farmaceutickém průmyslu, kde je zakázána kontaminace produktu.
- Interní nerezové prvky
- Vytlačovaný eloxovaný hliník Anticorodal 6060 a 6082
- Lineární vedení, matice, šrouby a komponenty z oceli SS AISI 303 a 404C s velmi nízkým obsahem uhlíku
- Mazání rostlinnými oleji organického původu v potravinářské kvalitě
Řada SMART SYSTEM obsahuje 3 odlišné produkty s rozdílnými vlastnostmi: SYSTÉM ELM, ROBOT, SC.
PLUS - ELM
Prémiová řada vysoce univerzálních zcela zapouzdřených lineárních aktuátorů Rollon poháněných řemenem.
Lineární jednotky ELM jsou k dispozici ve čtyřech velikostech od 50 do 110 mm. Mají samonosnou konstrukci s robustním profilem z vytlačovaného eloxovaného hliníku. K přenosu hnací síly slouží polyuretanový řemen s ocelovou výztuží. Pohyblivý jezdec má přesné vedení a je podporován lineárním vodicím systémem nebo volitelným systémem s vačkovou kladičkou.
Polyuretanový těsnicí proužek zaručuje úplnou ochranu hnacího řemene a lineárního vodicího systému proti prachu, nečistotám, třískám, kapalinám a dalšímu znečištění. Zabraňuje lámavosti jiných těsnících systémů, jako jsou např. nerezové lišty.
Komponenty používané k lineárnímu pohybu, zásobník s mazivem, uzavřené bloky s kuličkovými ložisky, a dvojité jazýčkové těsnění; vytvářejí systém nevyžadující údržbu. Kladky, ložiska a hnací hřídele patří mezi nejvíce robustní součásti v celém odvětví. ELM je nejlepším produktem pro aplikace ve velmi agresivním pracovním prostředí, kde se často vyžadují vysokorychlostní pracovní cykly a opakovatelnost polohování.
Hnací hlava je navržena tak, aby umožňovala vysokou volnost při dimenzování aplikace a montáži převodové skříně na lineární aktuátory řady ELM. Převodovou skříň je možné namontovat na pravou nebo levou stranu aktuátoru pomocí standardní montážní sady. Stejná logika platí i při montáži hřídele pro paralelní spojení dvou jednotek.
SYSTÉM PLUS – ROBOT
Řada ROBOT je velmi vhodná pro aplikace s vysokou zátěží, kde dochází k výraznému házení jezdce, vybočování nebo klopným momentům; nebo k lineárnímu pohybu robotů typu SCARA s kloubovým ramenem na předávacích nebo automatizovaných výrobních linkách. Robustní lineární aktuátory řady ROBOT pro vysoké zatížení jsou určeny pro nejnáročnější aplikace.
Lineární jednotky řady ROBOT, které jsou k dispozici ve čtyřech velikostech od 100 mm do 220 mm, mají tuhou konstrukci s robustním obdélníkovým průřezem z vytlačovaného a eloxovaného hliníku. K přenosu hnací síly slouží polyuretanový řemen s ocelovou výztuží. Jezdec se pohybuje na dvou paralelních lineárních vedeních se čtyřmi samomaznými „bezúdržbovými“ bloky s uzavřenými kuličkovými ložisky, které jsou umístěny tak, aby nesly jezdce a všechny související zátěže a momenty. K dispozici jsou další nezávislé nebo volné jezdce sloužící k dalšímu zdokonalení zátěžové nebo momentové kapacity.
Polyuretanový těsnicí proužek zaručuje úplnou ochranu hnacího řemene proti nečistotám, třískám, kapalinám a dalšímu znečištění.
Řada ROBOT je jasnou volbou pro aplikace v agresivním prostředí, s vysokou hmotností, vysokou rychlostí, kolísajícím zatížením a momentem, při nichž se požaduje opakovatelnost a bezúdržbový provoz průmyslové automatizace.
Hnací hlava je navržena tak, aby umožňovala vysokou volnost při dimenzování aplikace a montáži převodové skříně na lineární aktuátory řady ROBOT. Převodovou skříň je možné namontovat na pravou nebo levou stranu aktuátoru pomocí standardní montážní sady. Stejná logika platí i při montáži hřídele pro paralelní spojení dvou jednotek.
SYSTÉM PLUS – SC
Lineární jednotky řady SC byly speciálně navrženy pro vertikální pohyb v aplikacích s portály nebo v aplikacích, v nichž se musí hliníkový profil pohybovat, zatímco jezdec zůstává pevný.
Lineární aktuátor SC, který je k dispozici ve třech velikostech 65 mm, 130 mm a 160 mm, má samonosnou konstrukci s profilem (u modelu SC 65 je čtvercový) z vytlačovaného a eloxovaného hliníku.
SC je velmi tuhý vertikální systém využívající dvojici paralelních lineárních vedení, čtyři „bezúdržbové“ bloky s uzavřenými kuličkovými ložisky a velmi široký hnací řemen.
Řada SC byla vyvinuta pro aplikace s vysokým zatížením a vysokým počtem provozních cyklů. Byla speciálně navržena a konfigurována za účelem dosažení kompatibility a montáže s aktuátory řady ROBOT bez nutnosti použití přizpůsobovacího adaptéru.
Hlavní oblasti využití lineárních jednotek systému Plus:
- Automatizace
- Výrobní a montážní linky
- Obalová technika
- Potravinářský a nápojový průmysl