Prismatic Rail

Prismatické vedení (Prismatic Rail) s ložisky a indukčně kalené dráhy ve tvaru písmene V.

Klíčové vlastnosti:

  • Dlouhá životnost díky kaleným dráhám
  • Vysoká dynamika:V=7 m/s, A= 20 m/s2
  • Jednoduchá montáž
  • Optimální spolehlivost v znečištěném prostředí
  • Samovyrovnávací systém

Klíčové vlastnosti

Řada Prismatic Rail se skládá z lineárních ložisek, která se posouvají na vedeních z kalené oceli ve tvaru písmene V. Tyto lineární vodítka s válečky mají také vysoké samovyrovnávací vlastnosti.

Vodítka ve tvaru písmene V jsou indukčně kalená a leštěná, dostupná ve třech velikostech: 28, 35 a 55 mm. Vedení lze zhotovit/obrobit dvěma přímými řezy, jedním přímým a jedním šikmým řezem nebo dvěma šikmými řezy. Tyto opce umožňují vytvářet spojitelné verze a získávání delších posuvů.

Hliníkový jezdec může být nakonfigurován s různými počty válečků s ocelovými čepy v rozmezí od 3 do 6. Válečky jsou zase k dispozici ve dvou variantách, válcový nebo ve tvaru písmene V, s proměnným průměrem od Ø30 do Ø62 mm v závislosti na velikosti vodítek.

Charakteristika lineárních ložisek Prismatic Rail:

  • Dlouhá životnost, díky kaleným dráhám
  • Optimální spolehlivost v znečištěném prostředí
  • Samovyrovnávací systém
  • Jednoduchá montáž
  • Vysoká dynamika

Klíčové vlastnosti

Dlouhá životnost díky kaleným dráhám

Vysoká dynamika:V=7 m/s, A= 20 m/s2

Jednoduchá montáž

Optimální spolehlivost v znečištěném prostředí

Samovyrovnávací systém

Technické vlastnosti

Prismatické vodítka s ložisky a indukčně kalená vodítka ve tvaru písmene "V", jsou k dispozici s variabilním počtem válečků od 3 do 6, válcových válečků nebo válečků ve tvaru písmene V.

  • Dostupné velikosti: 28, 35 a 55 mm
  • Rozměry válečků: Ø30 - Ø40 - Ø52 -  Ø62 mm
  • Plovoucí a pevné jezdce s 3, 4 nebo 6 válečky
  • Maximální rychlost: 7 m/s (v závislosti na použití)
  • Maximální zrychlení 20 m/s2 (v závislosti na použití)
  • Maximální radiální nosnost:  15000 N (na jezdec)
  • Maximální axiální nosnost: 15000 N (na jezdec)
  • Provozní teplota: od -10°C do +80°C
  • Indukční kalená a leštěná vodítka. 
  • Vysoké samovyrovnávací vlastnosti
  • Maximální délka vodítka 4100 mm.
  • Ocelové montážní kolíky.