O-Rail

Lineární vedení s modulárními válci

Klíčové vlastnosti:

  • Versatile for multiple configurations and combinations
  • Self-aligning system: axial ±1 mm, rotational ±5°
  • Jednoduchá montáž
  • High load capacity due to double row bearings
  • Resistent to wear though the Rollon NOX hardening process

Klíčové vlastnosti

Lineární systém O-Rail s válci zajišťuje nejvyšší flexibilitu konfigurace díky původnímu tvaru vedení FXRG, základní systémové komponenty s 3 dráhami uspořádanými na 90 °, přes které mohou válce řady R pracovat na libovolných 3 drahách.

Použití jednoho nebo více paralelních vedení umožňuje uživatelům dosáhnout několika kombinací, schopných splnit všechny požadavky na lineární pohyb.

O-Rail byl navržen jako všestranný lineární systém, ideální pro automatizované aplikace. Jedná se o snadno sestavitelný systém, schopný nabídnout hladký pohyb i na nerovných površích.

Klíčové vlastnosti

Versatile for multiple configurations and combinations

Self-aligning system: axial ±1 mm, rotational ±5°

Jednoduchá montáž

High load capacity due to double row bearings

Resistent to wear though the Rollon NOX hardening process

Technické vlastnosti

  • Velmi nízké tření a velmi hladký provoz
  • Velmi tichý provoz
  • Velké zatížení zajištěné dvojitou kuličkovou dráhou s velmi silným vnějším kroužkem a dokončenými dráhami s gotickým profilem
  • Doživotní lubrikace speciálním mazivem, které zajišťuje širokou škálu provozních teplot: od -40 ° do + 130 ° C
  • Kompenzace rotačního pohybu až ± 5 ° a kompenzace axiálního pohybu až ± 1 mm
  • Neoprenová těsnění zajišťují ochranu před prachem
  • ROLLON-NOX patentovaný výrobní proces pro další zlepšení materiálu vedení, včetně hloubkového termochemického nitridového kalení a černého post-oxidačního ošetření k zajištění účinné ochrany proti korozi (120 hodin v solné mlze)