Compact Rail je lineární systém sestávající z ocelových lineárních kolejnic s indukčně kalenými drahami, radiálními jezdci s kuličkovými ložisky a vysokou přesností, rovněž z kalené oceli. Lineární vedení Compact Rail díky svým schopnostem vlastního vyrovnávání zjednodušují projekt, zlepšují výkon a snižují celkové náklady aplikace. Instalace lineárních vedení Compact Rail je snadná na všechny typy povrchů, včetně povrchů neobrobených strojově.
Lineární vedení Compact Rail obsahují robustní ocelový jezdec s kuličkovými ložisky, samostředící hlavy se stěrači, podélná těsnění pro ochranu vnitřních součástí jezdce. Tělo jezdce je zakončeno matným podélným okrajovým zkosením a plochým povrchem. Hlavy jezdce jsou vybaveny mazacími plstěnými polštářky s pomalým uvolňováním mazacího tuku a jsou vždy v kontaktu s dráhami, aby bylo zajištěno optimální mazání. Plsti lze namazat olejem, jednoduše prostřednictvím mazacího Niplu na přední straně hlavy.
Dráhy C-profilu jsou tudíž chráněné proti znečištění. Díky těsněním na jezdci a různým antikorozním úpravám jsou navíc lineární vedení Compact Rail spolehlivá i v drsnějším prostředí.
Compact Rail
Compact Rail je tvořen řadou tří typů: T-kolejnice s fixním ložiskem, U-kolejnice s vyrovnávacím ložiskem a K-kolejnice s plovoucím ložiskem. Lze je vzájemně kombinovat a vytvářet systémy vlastního vyrovnávání, které kompenzují nerovnosti vychýlení ve dvou rovinách: axiálně do 3,9 mm a radiálně do ±2°.
- Dostupné v 5 různých velikostech: 18, 28, 35, 43, 63 mm.
- Možnost vytváření systémů vlastního vyrovnávání (T+U nebo K+U) pro kompenzaci nerovnosti montážních povrchů.
- Robustní NS jezdec z oceli s bočním těsněním a stěrači. Dostupný také ve verzi NSD s montážními otvory rovnoběžnými se směrem radiálního zatížení.
- Různé antikorozní úpravy dostupné pro kolejnice a těla jezdce: zinkování podle ISO 2081 (standard pro všechny kolejnice a těla jezdce), Rollon Aloy, Rollon E-coating a pokovování niklem.
- Kompaktní rozměry jsou zajištěny C-profilem, který obsahuje jezdce a valivé prvky.
- Indukčně kalené a broušené dráhy.
- Nastavitelné předpětí.
Compact Rail Plus
Lineární vedení Compact Rail Plus mají dvouřadá kuličková ložiska pro vyšší nosnosti a pevné kolejnice s konvexními drahami a nové robustní ocelové jezdce s podélnou ochranou a plovoucími stěrači. Compact Rail Plus bylo navrženo pro nejnáročnější aplikace z hlediska nosnosti, dynamiky a pracovního prostředí. To vše při zachování schopností vlastního vyrovnávání, díky kterým je tato rodina produktů jedinečná.
Jezdce jsou dostupné ve čtyřech verzích: pevný jezdec (RV); plovoucí jezdec (RP); extra-plovoucí jezdec (RU) a rotující jezdec (RA). Kombinace dvou kolejnic s různými jezdci, umožňuje vytvářet systémy vlastního vyrovnávání, které umí kompenzovat nerovnosti vychýlení ve dvou rovinách: axiální až 3,5 mm a radiální až ±1,3°.
- Dostupné ve 3 různých velikostech: 18, 28, 43 mm.
- Možnost vytváření systémů vlastního vyrovnávání (V+P / V+U nebo A+P / A+U) pro kompenzaci při nerovnosti montážních povrchů.
- Robustní RD jezdec z oceli s dvouřadými kuličkovými ložisky, bočním těsněním a plovoucími stěrači. Dostupný také ve verzi RD s montážními otvory rovnoběžnými se směrem hlavního zatížení.
- Různé antikorozní úpravy dostupné pro kolejnice a těla jezdce: zinkování podle ISO 2081 (standard pro kolejnice velikostí 28-43 a všechna těla jezdce), Rollon-Nox (standard pro kolejnice velikosti 18) Rollon Aloy, Rollon E-coating a pokovování niklem.
- Kompaktní rozměry jsou zajištěny C-profilem, který obsahuje jezdce a valivé prvky.
- Indukčně kalené a broušené dráhy (velikosti 28-42)
- Nitridované, černě oxidované a lakované dráhy (velikost 18)
- Nastavitelné předpětí.