Telerace

Teleskopická vedení s kuličkovými ložisky

Klíčové vlastnosti:

  • Idealna do zautomatyzowanych czynności z dużymi dynamikami i ciągłych cykli roboczych
  • Optimální spolehlivost v znečištěném prostředí
  • Vhodné pro vertikální a proměnné zdvihy.
  • Dlouhá životnost s indukčním nebo Rollon-Nox kalením
  • Dostupné v protikorozním provedení s různými úpravami či v provedení z nerezové oceli
  • Jedinečné vlastnosti: systém vlastního vyrovnávání a úprava zdvihů na míru
  • Nízká otevírací a zavírací síla v kombinaci s plynulým pohybem a nízkým třením
  • K dispozici jsou dvouřadá kuličková ložiska s indukčně kalenými oběžnicemi pro vyšší nosnost a delší životnost

Klíčové vlastnosti

Řada Telerace se skládá z teleskopických kolejnic s kuličkovými ložisky. Díky těmto valivým prvkům jsou teleskopické kolejnice méně citlivé na vysokou dynamiku nebo změny v pracovním cyklu, které jsou pro automatizaci typické. Kolejnice Telerace jsou tudíž ideální pro automatizované úkony, pro které je důležitý vysoký počet cyklů, dlouhé servisní nároky a nízké nároky na údržbu. Absence kuličkové klece navíc přispívá k tomu, že je kolejnice Telerace tou nejlepší volbou pro úkony s vertikálním nebo proměnným zdvihem a všude, kde musí kolejnice fungovat i přes přítomnost nečistot a různých usazenin.

Nabízíme šest řad kolejnic. Každá je navržena a nainstalována tak, aby splňovala specifické požadavky nejen z hlediska zatěžování, životnosti a životního prostředí, ale z hlediska zjednodušování práce a modularity řešení.

 

TLR...P a TLQ...P Plus

Teleskopické kolejnice se dvouřadými kuličkovými ložisky s vysokou nosností, malým průhybem ve vysunutém stavu a s plynulým pohybem bez odporu. Velikost 18 je kalená nitridačním a oxidačním procesem Rollon-Nox, který kolejnici dodává černou barvu. Velikosti 28 a 43 mají indukčně kalené a jemně broušené oběžnice s různými protikorozními úpravami.

Jedinečné vlastnosti:

  • TLR...AP: speciální samo-vyrovnávací verze pro vyrovnání drobných vychýlení.
  • TLQ...P: lze přizpůsobit zdvih upravením vzdálenosti mezi posuvníky v kolejnici.

 

TLN...P a TQN...P

Teleskopické kolejnice s jednořadými kuličkovými ložisky. Kolejnice jsou kaleny Rollon-Nox procesem nitridace a černé oxidace a jsou navrženy tak, aby dosahovaly vynikajícího plynulého pohybu, vysoké nosnosti a nízkého průhybu. Zachovávají si však cenově výhodnou konstrukci.

Jedinečné vlastnosti:

  • TQN...P: lze přizpůsobit zdvih upravením vzdálenosti mezi posuvníky v kolejnici.

 

TLAX a TQAX

Teleskopické kolejnice z nerezové oceli AISI 304 s kuličkovými ložisky z kalené oceli AISI 440 s těsněním 2RS s doživotním mazáním pro dlouhou životnost a možnost použití i při nízkých teplotách. Tyto kolejnice jsou ideální pro lékařský, farmaceutický, chemický a zdravotnický průmysl nebo pro použití v námořním prostředí. Pro velmi náročné podmínky lze kolejnice dodat v elektrolyticky leštěném provedení pro ještě větší odolnost vůči korozi.

Jedinečné vlastnosti:

  • TQAX: lze přizpůsobit zdvih upravením vzdálenosti mezi posuvníky v kolejnici.

Klíčové vlastnosti

 

 

Rollon Telerace - TLAX/TQAX

Idealna do zautomatyzowanych czynności z dużymi dynamikami i ciągłych cykli roboczych

Rollon Telerace - TLAX/TQAX

Optimální spolehlivost v znečištěném prostředí

Rollon Telerace - TLAX/TQAX

Vhodné pro vertikální a proměnné zdvihy.

Rollon Telerace - TLAX/TQAX

Dlouhá životnost s indukčním nebo Rollon-Nox kalením

Rollon Telerace - TLAX/TQAX

Dostupné v protikorozním provedení s různými úpravami či v provedení z nerezové oceli

Rollon Telerace - TLAX/TQAX

Jedinečné vlastnosti: systém vlastního vyrovnávání a úprava zdvihů na míru

Rollon Telerace - TLAX/TQAX

Nízká otevírací a zavírací síla v kombinaci s plynulým pohybem a nízkým třením

Rollon Telerace - TLAX/TQAX

K dispozici jsou dvouřadá kuličková ložiska s indukčně kalenými oběžnicemi pro vyšší nosnost a delší životnost

Technické vlastnosti

Řady TLR-TLQ Plus
  • Dostupné velikosti: 18, 28, 43mm
  • Mimořádně pevné
  • Odolné vysokým nákladům
  • Velmi dlouhá životnost
Řady TLN-TQN / TLAX-TQAX
  • Dostupné velikosti: 30, 40mm (26, 40mm pro TLAX a TQAX)
  • Velmi pevný materiál
  • Odolné nákladům
  • Dlouhá životnost bez problémů s opotřebením
  • Dostupné v provedení NEREZOVÁ ocel AISI304 a řady TLAX a TQAX.