Více informací
Rollon a Universal Robots společně na veletrhu Motek s novou sedmou osou vhodnou pro spolupracující roboty

Stuttgart, 3. října 2018 - Jednoduchý, bezprostřední a s ještě širším dosahem. Toto je nové řešení, které Rollon a Universal Robots prezentují na Motek ve Stuttgartu: skupina se sídlem v Vimercate, která se specializuje na řešení lineárního pohybu, ve skutečnosti vyvinula demo pro sedmou osu navrženou speciálně pro spolupracující roboty přední dánské společnosti, která vévodí tomuto sektoru. Cíl? Zvýšit rozsah činností, vylepšit výkon UR robotů v automatizovaných procesech v různých odvětvích, aniž bychom obětovali jejich snadné používání. Jedná se o funkci, která učinila řešení Universal Robots referenčním bodem pro malé a střední podniky, které působí ve světě robotiky.
Existují různé aplikace od průmyslových strojů zásobujících výrobní linky, vyjímání, umísťování a paletování, ve kterých může osa udělat výrazný rozdíl, a ve kterých zvyšuje rozsah působení UR spolupracujících robotů. Zlepšení, které bude ještě jednodušší: pro jednoduché a rychlé sestavení a uvedení do provozu lze novou „sedmou osu“ od Rollon naprogramovat pomocí tabletu Universal Robots.
Rám je tvořen eloxovanými hliníkovými profily, které nabízejí značné výhody z hlediska hmotnosti, přepravitelnosti a modularity a zároveň zachovávají vysoký stupeň tuhosti. Jedná se o charakteristiky, které tým výzkumu a vývoje společnosti Rollon zlepšil tím, že vyvinul řešení schopné pracovat ve vertikálních i horizontálních aplikacích.
Sedmá osa, vybavená lineárními vedeními s kulovou recirkulací a řemenovým pohonem, umožňuje robotům Universal Robots pohybovat se rychlostí 1 m/s při zrychlení 1,2 m/s a opakovatelností ± 0,05 mm.
Demoverze nové „sedmé osy“ bude k vidění od 8. do 11. října ve Stuttgartu na stánku Rollon (č. 5405, hala 5). Podrobněji, Sev 220-1 bude pohybovat UR10, největším z řady spolupracujících robotů od Universal Robots, který může přesunout náklad o hmotnosti až 10 kilogramů. A co UR3 a UR5? Ty nebudou v Německu vystaveny, ale Rollon se věnoval i jim a má pro ně další dvě verze své sedmé osy, Sev 160-1 a Sev 130-1: modularita, která umožňuje každému vybrat si nejvhodnější řešení na klíč pro své potřeby. Závazek, který svědčí o touze společnosti Rollon pokračovat v růstu v oblasti robotiky a také spolupráci s inovačními hráči, kteří se zajímají o budoucnost, jako jsou například Universal Robots.