Více informací

Společnost Rollon uvádí aktuátor R-Smart 220 mm

Velké rozměry pro dlouhé posuny a vysoká zatížení. Řada se vyznačuje vysokou účinností a jednoduchou konstrukcí.

Milán, 24. října 2013 – El.More, 100% italská značka specializující se na vývoj a výrobu lineárních aktuátorů, která je od září 2011 součástí skupiny Rollon Group, představila řadu R-Smart v novém rozměru 200 mm pro automatizaci velkých průmyslových portálů, které vyžadují dlouhé zdvihy a vysokou nosnost.

Nový rozměr je nejnovějším příspěvkem k 120mm a 160mm verzím. Tento nový rozměr je nabízen speciálně k zajištění spolehlivosti a kvality typické pro průmyslová řešení, podléhá velmi přísnému testování, a je ekonomicky vysoce efektivní. Nová nabídka je proto vynikající a bezpečnější alternativou k samostatnému produktu.

Produkty řady R-Smart, které pohání vyztužený ozubený řemen z polyuretanu s ocelovými vložkami, obsahují samostatně vodicí profil z eloxovaného vytlačovaného hliníku (slitina 6060) a vedení s oběhem kuliček, které optimalizují kompaktní rozměry a vysoké přípustné zatížení lineární jednotky. Přesněji řečeno, maximální statické zatížení na třech osách se rovná hodnotě 9190 N (Fx), 237 000 N (Fy), 237 000 N (Fz). Technologie využívající oběh kuliček kombinuje vysokou nosnost a plynulý pohyb, rychlost až 4 m/s a zrychlení 50 m/s2. Maximální užitečná délka zdvihu jediné jednotky dosahuje 6 000 mm (delší dráhy lze docílit s napojenou verzí) s maximální přesností opakovatelnosti 0,1 mm. Deklarované technické vlastnosti a parametry znázorňují vysoký stupeň účinnosti aktuátoru, který dokáže odolávat vysoké zátěži a dlouhým zdvihům (nutno specifikovat podle požadavků zákazníků), zvládne vysoké rychlosti a zrychlení a zaručuje plynulý a tichý pohyb; to vše je dosaženo s minimálními nároky na údržbu a zároveň je vždy zaručena konzistentní a dlouhodobá výkonnost.

Jednoduchá konstrukce aktuátoru zaručuje rychlou instalaci a rychlé mazání, protože lišty jsou umístěny na vytlačovaném hliníkovém profilu externě.

Řada R-Light 220 je hojně využívána na montážních linkách a v obecné průmyslové automatizaci s rozsáhlými průmyslovými portály, které vyžadují velmi dlouhé zdvihy a vysokou nosnost.