Rollon Tecline: Hochdynamisch und extrem belastbar

Die Linearachsen der Tecline hat Rollon speziell für die effiziente Handhabung schwerer Werkstücke konzipiert. Sie zeichnen sich durch extreme Belastbarkeit sowie eine hohe Dynamik aus und eignen sich ideal zum Überbrücken langer Hübe sowie für den Einsatz in verschmutzten Arbeitsumgebungen.

Rollon-Tecline-Linearachsen

Die Lineareinheiten der Tecline aus der Actuator Line verfügen über ein selbsttragendes Profil aus stranggepresstem, eloxiertem und gehärtetem Aluminium und sind mit einem doppelten Führungssystem sowie einem Zanhstangenantrieb ausgestattet. Sie erreichen Geschwindigkeiten von 3,5 m/s und Beschleunigungen von 10 m/s2 und gewährleisten so eine präzise, schnell und leise funktionierende Handhabung von Lasten bis 2.000 kg.

 

Modulare Linearachsen für die Industrieautomation

Bei der Tecline kommen schrägverzahnte, gehärtete Zahnstangen mit geschliffenen Zähnen zum Einsatz – ideal für den Transport schwerer Lasten über lange Strecken. Der Verfahrweg eines Achsprofils liegt bei maximal 10.800 mm. Längere Strecken können durch Verbinden mehrerer Profile überbrückt werden. Mit einer Wiederholgenauigkeit von ±0,05 mm bringen die modularen Lineareinheiten darüber hinaus die notwendige Präzision für millimetergenaue Positionieraufgaben mit.

 

Die Schwerlastachsen der Tecline garantieren einen wartungsarmen Betrieb, eine lange Lebensdauer sowie eine geringe Geräuschentwicklung und bieten auch in verschmutzten Umgebungen eine hohe Zuverlässigkeit. Dank der einfachen und schnellen Montage ist der Aufbau von Mehrachssystemen, beispielsweise Pick-and-Place-Modulen, im Handumdrehen erledigt. Dafür steht eine große Auswahl an Profilgrößen bis 360 mm zur Verfügung. Je nach Anwendung liefert Rollon die Automationskomponenten mit prismatischen Rollenführungen (Bautyp PAR) oder Kugelumlaufführungen (Bautyp PAS). Mehrere Laufwagen können unabhänig voneinander betrieben werden.

 

Ideal für den Aufbau von Mehrachssystemen

Durch ihre hohe Funktionalität und Leistungsfähigkeit finden sich die prismatischen Laufrollen- oder Profilschienenführungen in zahlreichen Anwendungen der Automatisierungstechnik. Insbesondere die Bereiche Robotik, Palettierung, Produktionsstraßen sowie Logistik und Fertigung von Maschinen mit Achsenbewegungen im kartesischen Raum profitieren von den Eigenschaften der Tecline. Die Baureihe ist modular aufgebaut und ermöglicht so die Konstruktion individuell konzipierter Automationssysteme mit hoher Flexibilität und Wirtschaftlichkeit. Rollon bietet auch speziell konzipierte Lösungen mit Führungsschienen zur parallelen Montage von Baugruppen sowie ein breites Angebot an Komplettlösungen, beispielsweise mit Untersetzungsgetriebe, Energiekette, Endschalter und Fallsicherung durch pneumatische Klemmung.