Smart System

Einfache Lineareinheiten mit hoher Leistung, angetrieben durch einen stahlverstärkten Zahnriemen

Wichtige Merkmale:

  • Hohe Dynamik: V = 4m/s, A = 50m/s2
  • Erhältlich mit festem Schlitten und beweglichem Profil für Z-Achsen-Lösungen
  • Hohe Belastbarkeit mit Kugelumlaufführungen
  • Einfache Struktur für effektive Kosten
  • Hohe Wiederholgenauigkeit: ± 0,05 mm

Produktbeschreibung

Die Linearachsen des Smart System bestehen aus einem selbsttragenden Aluminiumrahmen. Der Antrieb erfolgt durch einen stahlverstärkten Zahnriemen. Diese Reihe sehr kostengünstiger Lineareinheiten wurde konzipiert, um mit einer sorgfältig geplanten, einfachen Konstruktion maximale Leistung zu erzielen.

  • Hohe Tragzahlen
  • Hohe Geschwindigkeiten und Beschleunigungen
  • Hohe zulässige Kippmomente
  • Geringe Reibung
  • Geringe Geräuschentwicklung

Das Smart System besteht aus drei Produkten mit unterschiedlichen Eigenschaften: E-SMART, R-SMART und S-SMART.

Smart System E-SMART
Die Baureihe E-SMART umfasst Lineareinheiten mit selbsttragenden Aluminium-Strangpressprofilen, die in vier Baugrößen von 30 bis 100 mm erhältlich sind.  Der Antrieb erfolgt durch einen stahlverstärkten Zahnriemen aus Polyurethan. Auf der Einzelschiene sind eine oder mehrere Kugelumlaufführungen montiert.

Smart System R-SMART
Die Lineareinheiten der Baureihe R-SMART eignen sich besonders für hohe Belastungen, das Ziehen und Schieben sehr schwerer Massen, anspruchsvolle Arbeitszyklen, freitragenden Einbau bei Gantry-Bauweise und für den Betrieb in automatisierten Industrielinien.

Die Baureihe umfasst Lineareinheiten mit selbsttragenden Aluminium-Strangpressprofilen, die in vier Baugrößen von 120 bis 220 mm erhältlich sind. Der Antrieb erfolgt durch einen stahlverstärkten Zahnriemen aus Polyurethan. Auf der Einzelschiene sind eine oder mehrere Kugelumlaufführungen montiert. Zur zusätzlichen Erhöhung der Belastungsfähigkeit sind auch Mehrfachläufer lieferbar.

Diese Einheiten werden vor allem für Anwendungen benutzt, bei denen sehr hohe Belastungen auf sehr engem Raum auftreten und bei denen die Maschinen für die regelmäßigen Wartungsarbeiten nicht angehalten werden können.

SMART SYSTEM – S-SMART
Die Lineareinheiten der Baureihe S-SMART wurden entwickelt, um vertikale Bewegungen bei Gantry-Bauweise zu ermöglichen oder für Anwendungen, bei denen das Aluminiumprofil beweglich ist und der Läufer fest steht.

Die Baureihe umfasst Lineareinheiten mit selbsttragenden Aluminium-Strangpressprofilen, die in drei Baugrößen von 50 bis 80 mm erhältlich sind. Es handelt sich um ein biegesteifes System, das ideal zur Schaffung einer Z-Achse durch Verwendung einer linearen Führungsschiene geeignet ist.

Darüber hinaus wurde die Baureihe S-SMART so entworfen und konfiguriert, dass sie zusammen mit der Baureihe R-SMART durch Verwendung einer einfachen Halterung montiert werden kann.

Hauptanwendungen der Lineareinheiten Smart System:

  • Automation
  • Verpackungsmaschinen
  • Nahrungsmittelindustrie

Wichtige Merkmale

Lineareinheiten mit stahlverstärkten Zahnriemen - Rollon

Hohe Dynamik: V = 4m/s, A = 50m/s2

Lineareinheiten mit stahlverstärkten Zahnriemen - Rollon

Erhältlich mit festem Schlitten und beweglichem Profil für Z-Achsen-Lösungen

Lineareinheiten mit stahlverstärkten Zahnriemen - Rollon

Hohe Belastbarkeit mit Kugelumlaufführungen

Lineareinheiten mit stahlverstärkten Zahnriemen - Rollon

Einfache Struktur für effektive Kosten

Lineareinheiten mit stahlverstärkten Zahnriemen - Rollon

Hohe Wiederholgenauigkeit: ± 0,05 mm

Technische Eigenschaften

  • Verfügbare Baugrößen:
    • E-SMART: 30-50-80-100
    • S-SMART: 50-65-80
    • R-SMART: 120-160-220
  • Profil aus Aluminiumlegierung 6060 (E-SMART und R-SMART bieten längere Hübe bei verbundenen Versionen)
  • Max. Hub: 6.000 mm
  • Max. Verfahrgeschwindigkeit: 4 m/s
  • Max. Beschleunigung: 50 m/s2
  • Wiederholgenauigkeit: 0,1 mm

Anwendungen

Regalbediengerät

Wasser-Bündel