Más información

Rollon completa su gama de actuadores con la serie R-Plus System con piñón y cremallera

El nuevo sistema de piñón y cremallera mejora las prestaciones del actuador en pórticos que requieren carreras largas y en las aplicaciones verticales.

El Grupo Rollon, la marca italiana especializada en diseño y fabricación de actuadores lineales y guías telescópicas, presenta su nueva serie de actuadores con piñón y cremallera: R-Plus System.

La nueva propuesta enriquece y completa la línea de productos dedicada a los actuadores, para la cual el Grupo Rollon ya es líder del mercado en Italia con sus actuadores con transmisión a tornillo y a correa.

El sistema R-Plus  se distingue por su capacidad de mantener inalteradas la rigidez y elevadas fuerzas axiales a lo largo de toda su carrera, alcanzando aceleraciones de hasta 20m/s2 y valores de repetibilidad de +/- 0.05mm, sin ningún tipo de criticidad. La longitud del sistema varía entre 700 y 5700 mm, que puede ser potencialmente ilimitada con el uso de uniones especiales Rollon. Además, la particularidad de alojar múltiples carros con sus relativos piñones en un mismo eje permite al actuador moverse de modo independiente a lo largo de la cremallera, controlando de este modo varios movimientos y garantizando una importante facilidad de funcionamiento.

Este nuevo producto es particularmente apropiado para aplicaciones donde las líneas de producción son muy largas (como por ejemplo, la industria automotriz y los electrodomésticos) y donde el proceso de automatización de las máquinas es primordial y, en muchos casos, requiere el control simultáneo de varias actividades: desde pick &place a la paletización.

Desde un punto de vista estructural, el Sistema R-Plus se compone de perfiles de aluminio extruido autoportantes sobre los cuales se han montado las guías lineales de recirculación de bolas que garantizan una elevada y balanceada capacidad de carga en todas las direcciones. Las unidades son movidas por un piñón y una cremallera de acero templado y rectificado en el extremo con engranajes helicoidales.  El kit de lubricación integrado permite el engrase constante y periódico del piñón, asegurando de este modo el funcionamiento correcto de todo el sistema. Dicha característica es, indudablemente, un beneficio importante pues reduce el número de operaciones de mantenimiento y aumenta la vida útil de todo el sistema.

Los actuadores Rollon de la serie R-Plus System son particularmente eficaces también en las aplicaciones verticales. El uso de un sistema de piñón y cremallera garantiza, en efecto, que el carro permanezca detenido en caso de paradas improvisas, incluso bloqueos, del motor.