La familia SMART SYSTEM comprende actuadores lineales con estructura autoportante de aluminio anodizado y transmisión de correa reforzada de acero. Se trata de una serie de productos con una relación calidad-precio muy conveniente, caracterizada por elevadas prestaciones combinadas con una construcción simple atentamente planificada.
- Elevada capacidad de carga
- Elevadas aceleraciones y velocidades
- Elevados momentos admisibles de vuelco
- Bajo rozamiento
- Baja emisión de ruidos
La serie SMART SYSTEM se compone de 3 productos diferentes con diferentes características: E-SMART, R-SMART, S-SMART.
SMART SYSTEM – E-SMART
Los actuadores lineales de la serie E-SMART tienen una estructura autoportante de aluminio extruido y anodizado con un perfil disponible en cuatro tamaños diferentes de 30 a 100mm. La transmisión es del tipo de correa reforzada de poliuretano con translación sobre monorraíl con uno o varios patines de recirculación de bolas.
SMART SYSTEM – R-SMART
Los actuadores lineales de la serie R-SMART son particularmente apropiados para aplicaciones con cargas pesadas, remolque y empuje de cargas muy pesadas, ciclos de trabajo exigentes, posibilidad de montaje en voladizo y de pórtico, para la movilización en líneas de automatización industrial.
Estructura autoportante de aluminio extruido y anodizado con sección rectangular, disponible en tres tamaños, de 120 a 220 mm. La transmisión es del tipo de correa reforzada de poliuretano con translación sobre monorraíl con uno o varios patines de recirculación de bolas. Disponible también con cursores múltiples para mejorar la capacidad de carga.
Estas unidades encuentran su mejor aplicación donde se necesita mover cargas particularmente pesadas en espacios muy reducidos y donde las máquinas no pueden pararse para realizar el mantenimiento de los sistemas.
SMART SYSTEM – S-SMART
Los actuadores lineales de la serie S-SMART han sido diseñados para satisfacer los requerimientos de movilización vertical en las aplicaciones en pórtico o para aplicaciones donde el perfil de aluminio debe estar en movimiento y el carro debe permanecer fijo.
La estructura autoportante de aluminio extruido y anodizado, disponible en tres tamaños con secciones de 50 a 80 mm es un sistema rígido, ideal para realizar un eje “Z”, gracias al uso de una guía lineal.
Además, la serie S-SMART ha sido diseñada y configurada especialmente para ser montada con la serie R-SMART mediante el uso de un estribo.
Campos de aplicación principales para las unidades lineales Smart System:
- Automatización
- Embalaje
- Food & Beverage