Plus System

Unidades lineales de altas prestaciones con transmisión de correa de acero reforzado

Características principales:

  • Ciclos de trabajo sometidos a esfuerzos
  • Alta protección para ambientes sucios
  • Disponible con carro fijo y perfil móvil para las soluciones con eje Z
  • Dinámicas elevadas: V=5 m/s, A= 50 m/s2
  • Precisión de elevada repetibilidad: ±0,05 mm
  • Versión anticorrosión disponible con componentes de acero inoxidable

Descripción del Producto

La serie PLUS SYSTEM comprende actuadores lineales extremadamente protegidos con una estructura autoportante de aluminio anodizado y transmisión de correa dentada. Se trata de una familia de actuadores lineales extremadamente robustos, de elevadas prestaciones en términos de capacidad de carga, control de los momentos, velocidad y aceleración.

  • Elevada capacidad de carga
  • Elevada velocidad
  • Bajo desgaste y consumo
  • Bajo rozamiento
  • Baja emisión de ruidos
  • Bajo mantenimiento

Versión resistente a la corrosión
Todas las series Plus System de actuadores lineales están disponibles con elementos de acero inoxidable, para aplicaciones en ambientes difíciles y/o sometidos a lavados frecuentes.

Las unidades lineales de la serie Plus System han sido realizadas usando aluminio anticorodal anodizado extruido 6060 y 6082, donde se han montado cojinetes, guías lineales, tuercas y pernos y componentes de acero SS AISI 303 y 404C de bajísimo contenido de carbón, que evitan o previenen la corrosión causada por la presencia de humedad en los ambientes de uso de las unidades lineales.

Tratamientos especiales de la superficie sin depósito, combinados a un sistema de lubricación utilizando aceites vegetales orgánicos alimentarios, permiten el uso de los actuadores lineales en aplicaciones muy sensibles y delicadas como aquellas de la industria alimentaria o farmacéutica, donde está prohibida la contaminación del producto.

  • Elementos internos de acero inoxidable
  • Aluminio anticorodal anodizado y extruido 6060 y 6082.
  • Guías lineales, tuercas y pernos y componentes realizados en acero SS AISI 303 y 404C con bajísimo contenido de carbono.
  • Lubricación con aceites vegetales alimentarios biológicos

La serie SMART SYSTEM se compone de 3 productos diferentes con diferentes características: ELM, ROBOT, SC.

PLUS SYSTEM - ELM
Los actuadores lineales ELM son los actuadores lineales de correa más versátiles de Rollon, es la línea principal de actuadores lineales con transmisión de correa totalmente cerrada.

Las unidades lineales ELM están disponibles en cuatro tamaños de 50 mm a 110 mm. Tienen una estructura autoportante con perfil robusto de aluminio anodizado y extruido. La fuerza de empuje es transmitida por una transmisión de correa de poliuretano con insertos de acero. El monocarril es guiado y soportado mediante un sistema de guías lineales o por un sistema opcional de rodillo de levas.

Una correa de sellado en poliuretano garantiza la protección completa de la transmisión por correa y del sistema de guías lineales contra el polvo, la suciedad, las virutas, los líquidos y otros contaminantes. Evita la fragilidad de otros sistemas de sellado como los flejes de acero inoxidable.

Los componentes utilizados para la movilización lineal, el depósito del lubricante, las jaulas del rodamiento de bolas y los sellos de doble labio promueven un sistema "libre de mantenimiento". Las poleas, rodamientos y ejes de transmisión son dimensionados con factores de seguridad elevados. Los actuadores lineales ELM son una solución muy apreciada para aplicaciones en ambientes de trabajo muy hostiles que requieren también ciclos de trabajo de alta velocidad y repetibilidad de posición.

El cabezal de transmisión está diseñado para permitir una gran libertad mientras se dimensiona la aplicación y se monta el reductor en los actuadores lineales de la serie ELM. Es posible montar el reductor en el lado derecho o izquierdo del actuador mediante un kit de montaje estándar.

PLUS SYSTEM – ROBOT
Los actuadores lineales ROBOT están particularmente bien equipados para aplicaciones de cargas pesadas donde se aplican momentos significativos de cabeceo, guiñada y alabeo; o para la translación lineal de robots de brazo articulado del tipo SCARA en una línea de automatización de planta o de transferencia. Los actuadores lineales ROBOT, robustos y de significativa capacidad de carga, son la solución ideal para las aplicaciones más exigentes.

Disponible en cuatro tamaños diferentes de 100 mm a 220 mm, las unidades lineales de la serie ROBOT tienen una estructura rígida realizada con una sección transversal rectangular pesada de aluminio anodizado y extruido. La fuerza de empuje es transmitida por una transmisión de correa de poliuretano con insertos de acero. El carril se desplaza sobre os guías lineales paralelas con cuatro patines de recirculación de bolas enjauladas autolubricados “libres de mantenimiento”, posicionados para soportar el carril y todos los momentos y cargas inherentes. Disponibles con cursores múltiples, independientes o locos para mejorar aún más la carga y la capacidad de carga del momento.

Una correa de sellado en poliuretano garantiza la protección completa de la transmisión por correa contra el polvo, la suciedad, las virutas, los líquidos y otros contaminantes.

La serie ROBOT es la mejor opción para cargas pesadas, de alta velocidad, flotante y aplicaciones de momentos en ambientes agresivos donde se requiere una automatización industrial, repetible, libre de mantenimiento.

El cabezal de transmisión está diseñado para permitir una gran libertad mientras se dimensiona la aplicación y se monta el reductor en los actuadores lineales de la serie ROBOT. Es posible montar el reductor en el lado derecho o izquierdo del actuador mediante un kit de montaje estándar.

PLUS SYSTEM – SC
Los actuadores lineales de la serie SC han sido diseñados específicamente para la movilización vertical en aplicaciones de pórtico o en aquellas aplicaciones donde el perfil de aluminio debe estar en movimiento y el carro debe permanecer fijo.

Disponible en tres tamaños de 65mm, 130mm y 160 mm, el actuador lineal SC tiene una estructura autoportante realizada en un perfil (perfil cuadrado para SC 65) de aluminio extruido y anodizado.

La serie SC es un sistema vertical muy rígido, garantizado por el uso de dos guías lineales paralelas y cuatro patines de rodamiento de bolas enjaulados y una transmisión de correo muy amplia.

La serie de actuadores lineales SC ha sido diseñada para cargas pesadas y aplicaciones con un número elevado de ciclos. Ha sido diseñada y configurada específicamente para ser compatible y montada con los actuadores de la serie ROBOT sin la necesidad de usar placas adaptadoras.

Campos de aplicación principales para las unidades lineales Plus System :

  • Automatización
  • Líneas de producción y ensamblado
  • Embalaje
  • Food & Beverage

Características principales

Ciclos de trabajo sometidos a esfuerzos

Alta protección para ambientes sucios

Disponible con carro fijo y perfil móvil para las soluciones con eje Z

Dinámicas elevadas: V=5 m/s, A= 50 m/s2

Precisión de elevada repetibilidad: ±0,05 mm

Versión anticorrosión disponible con componentes de acero inoxidable

Características técnicas

  • Tamaños disponibles para los actuadores lineales:
    • ELM 50-65-80-110
    • ROBOT 100-130-160-220
    • SC 100-130-160
  • Perfil de aluminio 6060 anodizado superficialmente y extruido con tolerancias sobre las dimensiones conformes con la norma UNI 3879
  • Velocidad máx. de desplazamiento: 5 m/s
  • Aceleración máx.: 50 m/s2
  • Precisión de repetibilidad: 0,,05 mm
  • Longitud máxima carrera útil: 6130 mm (ELM yd ROBOT pueden tener carreras mayores para la versión de unión de guías)

Aplicaciones

Paletización

Máquina de corte por láser

Carga/descarga de piezas mecanizadas: eje Z

Puertas automatizadas de máquina herramienta