Actuador telescópico accionado con un sistema de correa dentada sincronizada para un movimiento lineal eficaz y con dimensiones contenidas.
En las instalaciones verticales la compacticidad extrema del sistema en la posición cerrada convierte al actuador telescópico en la solución ideal para trabajar en aplicaciones donde no hay espacio sufi ciente entre la máquina y el techo para permitir que el eje suba la misma distancia que ha recorrido.
CAPACIDAD DE CARGA SEGÚN LAS CARGAS DINÁMICAS
Los datos facilitados se deberán verificar de acuerdo a la aplicación. Póngase en contacto con nuestro departamento técnico para obtener más información.