Sistema de Guías lineales con auto alineación,  rodamientos y perfil en C de acero al carbono estirado en frío, con pistas de rodadura templadas y rectificadas por inducción.

Descargar

Descargar

Productos

Compact Rail

Sistema de Guías lineales con auto alineación,  rodamientos y perfil en C de acero al carbono estirado en frío, con pistas de rodadura templadas y rectificadas por inducción.

Características principales:

  • Auto alineación en dos planos: axialmente hasta 3,9 mm, radialmente hasta ±2°.
  • Fiabilidad excelente en ambientes sucios
  • Larga vida útil gracias a las pistas de rodadura templadas
  • Dinámicas elevadas gracias a los rodamientos de rodillos: V= 9m/s, A=20m/s2
  • Mantenimiento reducido
  • Excepcionalmente silenciosas con pistas de rodadura rectificadas
  • Sólido y robusto gracias al cuerpo del cursor de acero
  • Disponible con doble hilera de bolas para elevadas capacidades de carga

Descripción del Producto

Compact Rail es un sistema lineal que consiste en guías lineales de acero con pistas de rodadura templadas por inducción y cursores de rodamientos radiales de alta precisión, también en acero templado. Gracias a su capacidad de auto alineación, las guías lineales Compact Rail simplifican el proyecto, mejoran el rendimiento y reducen el coste total de la aplicación. Las guías lineales Compact Rail son fáciles de instalar en todo tipo de superficies, incluyendo las no mecanizadas.

Las guías lineales Compact Rail cuentan con un robusto cursor de acero con rodamientos de bolas, con cabezales auto-centrantes, rascadores, sellos longitudinales para proteger los componentes internos y una tira de sellado superior. El cuerpo del cursor tiene un acabado preciso con un bisel longitudinal mate y una superficie plana brillante. Los cabezales de los cursores están equipados con almohadillas especiales de fieltro de liberación lenta y pueden girar libremente con respecto al cuerpo del cursor, de modo que los fieltros están siempre en contacto con las pistas de rodadura para asegurar una lubricación óptima. Los fieltros pueden ser engrasados a través de un acceso específico para la recarga de aceite en la parte delantera del cabezal, por medio de un engrasador.

Las pistas de rodadura están ubicadas dentro del perfil en C y protegidas de elementos contaminantes. Además, las juntas del cursor y los diferentes tratamientos anticorrosión disponibles hacen que las guías lineales de Compact Rail sean fiables incluso en los entornos más difíciles.

Compact Rail

Compact Rail consta de tres series de productos: la guía T para rodamiento fijo, la guía U para rodamiento compensado y la guía K para rodamiento flotante. Pueden combinarse para crear sistemas de auto alineación para compensar los errores de desalineación en dos planos: axialmente hasta 3,9 mm y radialmente hasta ±2°.

  • Disponible en 5 tamaños diferentes: 18, 28, 35, 43, 63 mm.
  • Posibilidad de crear sistemas de auto alineación (T+U o K+U) para compensar la desalineación de las superficies de montaje.
  • Robusto cursor NS de acero con sellos laterales y rascadores flotantes. También disponible en versión NSD con agujeros de ensamblaje paralelos a la dirección principal de carga.
  • Se dispone de diferentes tratamientos anticorrosión para las guías y los cuerpos del cursor: zincado según la norma ISO 2081 (norma para todas guías y cuerpos del cursor), Rollon Aloy, Rollon E-coating y niquelado.
  • Dimensiones compactas aseguradas por el perfil en C que contiene los cursores y los elementos rodantes.
  • Pistas de rodadura templadas y rectificadas por inducción.
  • Precarga regulable.

Compact Rail Plus

Las guías lineales Compact Rail Plus cuentan con rodamientos con doble hilera de bolas de para capacidades de carga más elevadas y guías rígidas con pistas de rodadura convexas y nuevos y robustos cursores de acero con protección longitudinal y rascadores flotantes. Compact Rail Plus ha sido diseñado para las aplicaciones más exigentes en cuanto a capacidades de carga, dinámicas y entorno de trabajo. Todo ello mientras se mantienen las capacidades de auto alineación que hacen que esta familia de productos sea única.

Los cursores están disponibles en cuatro versiones: cursor guía (RV); cursor flotante (RP); cursor extraflotante (RU) y cursor giratorio (RA). La combinación de dos guías con diferentes cursores permite crear sistemas de auto alineación que pueden compensar los errores de desalineación en dos planos: axial hasta 3,5 mm y radial hasta ±1,3°.

  • Disponible en 3 tamaños diferentes: 18, 28, 43 mm.
  • Posibilidad de crear sistemas de autoalineación (V+P / V+U o A+P / A+U) para compensar la desalineación de las superficies de montaje en caso de que fuera necesario.
  • Robusto cursor RD de acero con doble hilera de rodamientos de bolas, con sellos laterales y rascadores flotantes. También disponible en versión RD con agujeros de ensamblaje paralelos a la dirección principal de carga.
  • Se dispone de diferentes tratamientos anticorrosión para las guías y los cuerpos del cursor: zincado según la norma ISO 2081 (norma estándar para las guías de tamaños 28-43 y todos los cuerpos del cursor), Rollon-Nox (estándar para guías de tamaño 18), Rollon Aloy, Rollon E-coating y niquelado.
  • Dimensiones compactas aseguradas por el perfil en C que contiene los cursores y los elementos rodantes.
  • Pistas de rodadura templadas y rectificadas por inducción (tamaños 28-42)
  • Pistas de rodadura nitruradas, ennegrecidas y pulidas (tamaño 18)
  • Precarga regulable.

Características principales

Auto alineación en dos planos: axialmente hasta 3,9 mm, radialmente hasta ±2°.

Fiabilidad excelente en ambientes sucios

Larga vida útil gracias a las pistas de rodadura templadas

Dinámicas elevadas gracias a los rodamientos de rodillos: V= 9m/s, A=20m/s2

Mantenimiento reducido

Excepcionalmente silenciosas con pistas de rodadura rectificadas

Sólido y robusto gracias al cuerpo del cursor de acero

Disponible con doble hilera de bolas para elevadas capacidades de carga

Características técnicas

Compact Rail:

  • Tamaños disponibles para la guía T, guía TR, guía U: 18, 28, 35, 43, 63
  • Tamaños disponibles para la guía K: 43, 63
  • Velocidad máx. de funcionamiento: 9 m/s (354 in/s) (según la aplicación)
  • Aceleración máx.: 20 m/s2 (787 in/s2) (según la aplicación)
  • Capacidad máx. de carga radial: 15,000 N (por cursor)
  • Intervalo de temperatura: -20 °C a +120 °C (-4 °F a +248°F ) con picos de hasta +150 °C (+302 °F )
  • Longitudes disponibles de las guías de 160 mm a 3600 mm (6.3 in a 142 in) con aumentos de 80 mm (3.15 in), bajo pedido pueden suministrarse guías individuales más largas de hasta 4080 mm (160.6 in)
  • Rodamientos lubricados de por vida
  • Tapa del rodamiento: estándar 2Z (disco cubierto de acero), 2RS (resistente al agua)
  • Material del rodamiento: acero 100Cr6 (también disponible en acero inoxidable AISI 440)
  • Pistas de rodadura de las guías templadas y rectificadas por inducción
  • Cuerpos del cursor y de las guías galvanizados según la norma ISO 2081
  • Material de las guías T y U en tamaños 18: rodamiento de acero al carbono estirado en frío C43 F
  • Material de las guías K, T y U en los tamaños 28 a 63: Cf53

Compact Rail Plus:

  • Tamaños de la guía disponibles: 18, 28, 43
  • Velocidad máx. de funcionamiento: 7 m/s (276 in/s) (según la aplicación)
  • Aceleración máx.: 20 m/s2 (787 in/s2) (según la aplicación)
  • Capacidad máx. de carga radial: 10,800 N (por cursor)
  • Intervalo de temperatura: -20 °C a +120 °C (-4 °F a +248 °F ) con picos de hasta +150 °C (+302 °F )
  • Longitudes disponibles de las guías de 160 mm a 3600 mm (6.3 in a 142 in) con aumentos de 80 mm (3.15 in), bajo pedido pueden suministrarse guías individuales más largas de hasta 4080 mm (160.6 in) para los tamaños 28 y 43.
  • Material del rodamiento: acero 100Cr6 (también disponible en acero inoxidable AISI 440)
  • Rodamientos lubricados de por vida
  • Tapa del rodamiento: 2RS (resistente al agua)
  • En los tamaños 28 y 43, los cuerpos de las guías y del cursor y están galvanizados según la norma ISO 2081, las pistas de rodadura están templadas y rectificadas por inducción.
  • En el tamaño 18 las guías se templan mediante el tratamiento Rollon-Nox de nitruración profunda y oxidación negra y los cuerpos de los cursores se zincan de forma estándar según la norma ISO 2081.
  • Material de las guías en tamaños 28-43: acero al carbono estirado en frío CF53
  • Material de las guías en tamaño 18: acero al carbono estirado en frío 20MnCr5

Tutoriales

How to regulate Compact Rail sliders

The correct way to join Compact Rail linear guides

Aplicaciones

Apertura puerta delantera de máquina-herramienta

Ajuste de apoyabrazos

Máquina formadora automática de bandejas

Máquina de rayos X