La familia Telerace se compone de guías telescópicas de acero o de chapa de acero perfilada, tratadas con un proceso de nitruración profunda y oxidación negra o disponibles en acero inoxidable. Las guías lineales Telerace son ideales para entornos hostiles, ya que sus componentes de rodadura grandes las permiten ofrecen alta resistencia al polvo y a la suciedad.
Las TLR y TLQ son guías telescópicas con rodamientos de bolas de alto rendimiento. Las TLN y TQN tienen una construcción más simple. Las guías TQAX y TLAX son completamente de acero inoxidable con un acabado opcional de electropulido para las aplicaciones más avanzadas.
Los guías Telerace son ideales para aplicaciones en ciclos continuos que requieran largas duraciones y escaso mantenimiento. Por lo tanto, son adecuadas para aplicaciones de automatización industrial, incluso con ciclos de carrera variable. Los materiales y los tratamientos superficiales utilizados en la construcción de las guías Telerace aseguran una buena protección contra la corrosión, por lo que son adecuadas incluso para aplicaciones al aire libre o en entornos húmedos.