Filtrar búsqueda
Tipo
Tipo de cursor
Autoalineación
Anticorrosión
Tipo de cursor
Extensión
Pistas de rodamiento templadas
Sistema de bloqueo
Sistema de encaje
Sistema amortiguador
Accionamiento
Protección
Anticorrosión
Clean Room System Actuadores lineales accionados por correa para salas blancas Actuadores lineales correa, actuadores lineales iso3, actuadores lineales sala blanca, unidades lineales sala blanca, clean room system, clean room system rollon, clean room system rollon, one Actuadores lineales con transmisión de correa, para salas blancas, Clean Room System Rollon, actuadores lineales, Clean Room System: Actuadores lineales con transmisión de correa para salas blancas, clase ISO 3 (DIN EN ISO 14644-1 patente internacional registrada).

Clean Room System
Actuadores lineales accionados por correa para salas blancas
Eco System Actuadores lineales versátiles con transmisión de correa Actuadores lineales correa, actuadores lineales de aluminio, eco system, eco system rollon, eco system elmore Actuadores lineales versátiles con transmisión de correa, Eco System Rollon, actuadores lineales, Eco System: Actuadores lineales con transmisión de correa y estructura en aluminio extruido autoportante.

Eco System
Actuadores lineales versátiles con transmisión de correa
Modline Ejes lineales con transmisión de correa. Desplazamiento sobre guías prismáticas o guías de recirculación de bolas. mcr, mch, tcr, tcs, zcr, zch, zmch

Modline
Ejes lineales con transmisión de correa. Desplazamiento sobre guías prismáticas o guías de recirculación de bolas.
Multi Gantry Sistemas de ejes cartesianos X/Y/Z múltiples con correa, cremallera y piñón, husillo y manejo híbrido. Sistemas de ejes cartesianos X/Y/Z múltiples con correa, cremallera y piñón, husillo y manejo híbrido.

Multi Gantry
Sistemas de ejes cartesianos X/Y/Z múltiples con correa, cremallera y piñón, husillo y manejo híbrido.
Multi-Axes Pick and Place Sistema multiaxial versátil diseñado para la alimentación de estaciones de mecanizado. Sistema multiaxial versátil diseñado para la alimentación de estaciones de mecanizado.

Multi-Axes Pick and Place
Sistema multiaxial versátil diseñado para la alimentación de estaciones de mecanizado.
Plus System Unidades lineales de altas prestaciones con transmisión de correa de acero reforzado Actuadores lineales correa, unidades lineales altas prestaciones, unidades lineales de carrga elevada, actuadores lineales anticorrosión, unidades lineales verticales, plus system, plus system rollon, plus system elmore, elm, robot, sc, Actuadores lineales con transmisión de correa dentada protegida, Plus System Rollon, actuadores lineales, Plus System: Unidades lineales altamente protegidas con transmisión de correa reforzada de acero y elevadas prestaciones.

Plus System
Unidades lineales de altas prestaciones con transmisión de correa de acero reforzado
Precision System Actuadores lineales de elevada precisión con transmisión de husillo de precisión Actuadores lineales tornillo, actuadores lineales de alta precisión, unidades tornillo recirculación de bola, th, tt, tv, tvs Actuadores lineales con transmisión de tornillo de alta precisión, Precision System Rollon, actuadores lineales, Precision System: Actuadores lineales de alta precisión con transmisión de husillo de recirculación de bolas de precisión

Precision System
Actuadores lineales de elevada precisión con transmisión de husillo de precisión
Seventh Axis Sistema de lanzadera para mover robots y cargas pesadas durante largas distancias con dinámicas altas. Sistema de lanzadera para mover robots y cargas pesadas durante largas distancias con dinámicas altas.

Seventh Axis
Sistema de lanzadera para mover robots y cargas pesadas durante largas distancias con dinámicas altas.
Smart System Unidades lineales simples de altas prestaciones con transmisión de correa de acero reforzada Actuadores lineales correa, actuadores lineales simples, actuadores lineales económicos, smart system, smart system rollon, smart system elmore, e-smart, s-smart, r-smart Actuadores lineales económicos con transmisión de correa, SmartSystem Rollon, actuadores lineales, Smart System: Unidades lineales económicos, de altas prestaciones y construcción simple.

Smart System
Unidades lineales simples de altas prestaciones con transmisión de correa de acero reforzada
Speedy Rail A Guía lineal autoportante de aluminio extrudido con ruedas de acero revestidas de compuesto plástico Guía lineal, guía autoportante, guía estructural, Speedy Rail, guías Speedy Rail, sab, zsy, sar Guía lineal autoportante Speedy Rail Rollon, guías lineales, Speedy Rail: guía autoportante de aluminio extruido

Speedy Rail A
Guía lineal autoportante de aluminio extrudido con ruedas de acero revestidas de compuesto plástico
Tecline Ejes lineales con transmisión de piñón y cremallera. Desplazamiento sobre guías prismáticas o de recirculación de bolas. par, pas

Tecline
Ejes lineales con transmisión de piñón y cremallera. Desplazamiento sobre guías prismáticas o de recirculación de bolas.
Telescopic Actuator - Horizontal Actuador telescópico accionado por un sistema de correa sincronizada, para un movimiento lineal eficaz y con dimensiones contenidas. Montado horizontalmente. Actuador telescópico accionado por un sistema de correa sincronizada, para un movimiento lineal eficaz y con dimensiones contenidas. Montado horizontalmente.

Telescopic Actuator - Horizontal
Actuador telescópico accionado por un sistema de correa sincronizada, para un movimiento lineal eficaz y con dimensiones contenidas. Montado horizontalmente.
Telescopic Actuator - Wall Mounted Actuador telescópico accionado con un sistema de correa dentada sincronizada para un movimiento lineal eficaz y con dimensiones contenidas. Montado sobre pared. Actuador telescópico accionado con un sistema de correa dentada sincronizada para un movimiento lineal eficaz y con dimensiones contenidas. Montado sobre pared.

Telescopic Actuator - Wall Mounted
Actuador telescópico accionado con un sistema de correa dentada sincronizada para un movimiento lineal eficaz y con dimensiones contenidas. Montado sobre pared.
Telescopic Actuator - Z Actuador telescópico accionado con un sistema de correa dentada sincronizada para un movimiento lineal eficaz y con dimensiones contenidas. Instalación vertical. Actuador telescópico accionado con un sistema de correa dentada sincronizada para un movimiento lineal eficaz y con dimensiones contenidas. Instalación vertical.

Telescopic Actuator - Z
Actuador telescópico accionado con un sistema de correa dentada sincronizada para un movimiento lineal eficaz y con dimensiones contenidas. Instalación vertical.
Transfer Press Sistema de transferencia versátil para la manipulación de láminas, que ha sido diseñado como el elemento principal para la manipulación en una serie de prensas, combinadas eventualmente con sistemas de carga/descarga. Sistema de transferencia versátil para la manipulación de láminas, que ha sido diseñado como el elemento principal para la manipulación en una serie de prensas, combinadas eventualmente con sistemas de carga/descarga.

Transfer Press
Sistema de transferencia versátil para la manipulación de láminas, que ha sido diseñado como el elemento principal para la manipulación en una serie de prensas, combinadas eventualmente con sistemas de carga/descarga.
Uniline System Actuadores lineales compactos con transmisión de correa y guías con rodamientos radiales Actuadores lineales con transmisión de correa, unidades lineales con transmisión de correa, uniline system, uniline system rollon, uniline system elmore, a, c, e, ed, h Actuadores lineales de correa premontados y compactos, Uniline System Rollon, actuadores lineales, Uniline System: Unidades para movilización lineal, compacto y premontado, accionado por correa, usando guías con rodamientos radiales

Uniline System
Actuadores lineales compactos con transmisión de correa y guías con rodamientos radiales