Countries
Espace Utilisateur

Machines Industrielles

Solutions lineaires pour des applications dans le secteur des machines industrielles

L’efficacité est un concept clé pour les machines industrielles utilisées dans un processus de production : les postes de travail, machines de coupe, machines de peinture et machines pour le travail du bois du marbre doivent être en mesure de fonctionner correctement pendant de de longs cycles, souvent avec des phases critiques et dans des conditions difficiles avec la gestion des liquides et copeaux provenant du processus, ou de substances contaminantes et corrosives.

Découvrez vos avantages sur notre microsite: Industriemaschinen.Rollon.De

Le moindre dysfonctionnement ou circonstance qui provoque un arrêt de la machine engendre une perte immédiate de l’efficacité du processus de production et, par conséquent, des coûts que l’utilisateur de cette machine industrielle est contraint de supporter.

C’est la raison pour laquelle il est crucial que chaque composant de la machine industrielle soit en mesure de garantir des performances optimales dans les conditions de fonctionnement normal de la machine et de remplir sa fonction spécifique avec le niveau de continuité et de fiabilité le plus élevé. Les fabricants de machines industrielles ont besoin de composants avec des niveaux de performance élevés qui peuvent résoudre les situations critiques impliquant des résidus de processus ou des contaminants. Ces composants doivent également être faciles à monter et/ou remplacer et demander très peu d’entretien.

Les guidages linéaires Rollon (Linear Line) sont utilisés dans plusieurs applications dans les machines industrielles, telles que l’ouverture automatique des cartérisations de machines, le déplacement de tableau, d’écran de contrôle, ou d’outils sur un poste de travail. La capacité à compenser les défauts de parallélismes sur un ou deux axes, en particulier pour les guidages linéaires de la série Compact Rail, est très appréciée par les fabricants de machines industrielles car elle leur permet de supprimer les coûts d’usinage des structure des machines ou de gérer plus efficacement le mouvement sans une structure rigide, dans des conditions où une structure trop rigide ne serait pas en mesure de fonctionner efficacement. De plus, l’utilisation de patins à galets permet à la machine d’atteindre des vitesses de déplacement allant jusqu’à 9 m/s, et des accélérations jusqu’à 20m/s² avec un déplacement fluide et sans jeu, et ceci même en présence de résidus ou de contamination (sciure, poussière, etc.).

Les glissières télescopiques Rollon (Telescopic Line) sont largement utilisées par les fabricants de machines industrielles pour gérer les extractions de compartiments ou de composants de machine lors de la maintenance. Les glissières télescopiques, en particulier celles de la famille Telescopic Rail, sont dans notre gamme, des produits phares, en raison de leurs capacités de charges élevée garanties par des pistes de roulement trempées et une flexion réduite, ce qui leur permet de fonctionner avec fiabilité et une ergonomie maximale, avec une extension pouvant atteindre 150 % de la longueur du rail.

Les axes linéaires Rollon (Actuator Line) sont entraînés par vis à billes, courroie crantée ou pignon/ crémaillère, et ils sont principalement utilisés pour le verrouillage des systèmes sur les machines. Rollon propose une large gamme d’axes et de systèmes linéaires, avec des sections de profilés pouvant atteindre 360 mm et la possibilité de configurations avec plusieurs axes verticaux, synchronisés ou indépendants. Les axes linéaires Rollon offrent des capacités de charges jusqu’à 2 tonnes et, pour les modèles entraînés par des vis à billes, une précision de positionnement jusqu’à 0,003 mm.

Pour répondre aux besoins des machines industrielles qui opèrent dans des milieux humides ou au contact d’agents corrosifs, tous les produits Rollon sont disponibles avec des traitements anti-corrosion en alternative au traitement de galvanisation standard. Les traitements sont préconisés en fonction de l’exigence de chaque application : nickelage, Durnicoat ou RollonAloy.