Solutions sur mesure de portiques cartésiens pour répondre à chaque application.

Télécharger

Télécharger

Produits

Multi Gantry

Solutions sur mesure de portiques cartésiens pour répondre à chaque application.

Principales caractéristiques:

  • Une large gamme de poutres en aluminium rigide permet de réaliser une structure de grande portée ou avec un nombre réduit de pieds
  • Les technologies d'auto-alignement favorisent un montage économique pour des axes parallèles dans des systèmes extra longs
  • Poutres légères et rigides en aluminium pour dynamiques et nombre de cycles très élevés
  • Les guidages linéaires à cage à billes ou les galets prismatiques permettent de répondre à différents besoins en termes d'environnement pollué, de précision, de dynamique et de douceur de mouvement.
  • La technologie dédiée omega pour l'axe Z réduit les encombrements et offre des dynamiques plus élevées
  • Système de lubrification intégré pour une durée de vie allongée et une maintenance réduite

Description du Produit

En exploitant la modularité offerte par notre gamme d’axes linéaires (Actuator Line), de nombreuses solutions sur-mesure de portiques cartésiens sont possibles afin de répondre à toutes les applications. Les entraînements par courroie, vis à billes et pignon crémaillère peuvent être proposés pour les différents axes. 

CHARGE ADMISSIBLE EN FONCTION DE LA DYNAMIQUE

Les données du tableau doivent être vérifiées en fonction de l’application. Veuillez contacter notre service technique pour obtenir plus d’informations. 

Principales caractéristiques

Une large gamme de poutres en aluminium rigide permet de réaliser une structure de grande portée ou avec un nombre réduit de pieds

Les technologies d'auto-alignement favorisent un montage économique pour des axes parallèles dans des systèmes extra longs

"Les systèmes d'entraînement à courroie, vis à billes et pignon crémaillère garantissent l'atteinte des valeurs de précision et dynamiques désirées pour toutes les applications. "

Poutres légères et rigides en aluminium pour dynamiques et nombre de cycles très élevés

Les guidages linéaires à cage à billes ou les galets prismatiques permettent de répondre à différents besoins en termes d'environnement pollué, de précision, de dynamique et de douceur de mouvement.

La technologie dédiée omega pour l'axe Z réduit les encombrements et offre des dynamiques plus élevées

Système de lubrification intégré pour une durée de vie allongée et une maintenance réduite

Applications

Palettisation