Système de transfert de presses à presses pour tôles métalliques. Il combine une précision de positionnement importante avec une dynamique et un nombre de cycles très élevés. Disponible pour de grandes courses, il permet le transfert de charges (tôles) en porte à faux. L’axe horizontal est entraîné par une courroie avec transmission en Ω. Les axes Z peuvent être placés à différentes distances, en fonction des charges.
CHARGE ADMISSIBLE EN FONCTION DE LA DYNAMIQUE
Les données du tableau doivent être vérifiées en fonction de l’application. Veuillez contacter notre service technique pour obtenir plus d’informations.