Le système multi-axes est conçu pour l'automatisation des lignes de production et d'assemblage. L‘axe Y peut être réalisé avec un système d’entraînement par pignon crémaillère afin d’avoir plusieurs chariots indépendants permettant le chargement/déchargement de machines-outils. Il peut également être muni d’une courroie courte liée au premier chariot, les autres chariots étant raccordés entre eux par une fixation rigide (cf photo). Cette version est souvent utilisée dans “l’industrie du blanc” (lignes de fabrication de machines à laver). Le guidage peut se faire avec des rails et patins à recirculation de billes ou galets en fonction des charges, de la dynamique et de l’environnement.
CHARGE ADMISSIBLE EN FONCTION DE LA DYNAMIQUE
Les données du tableau doivent être vérifiées en fonction de l’application. Veuillez contacter notre service technique pour obtenir plus d’informations.