Module télescopique avec entraînement par courroies synchronisées pour un mouvement linéaire dynamique dans un encombrement réduit.
Monté horizontalement, il est principalement utilisé pour alimenter des presses montées en série. Le mouvement est bidirectionnel permettant ainsi de décharger une presse et de charger la suivante. En position fermée, l’axe se situe entre les deux presses.
CHARGE ADMISSIBLE EN FONCTION DE LA DYNAMIQUE
Les données du tableau doivent être vérifiées en fonction de l’application. Veuillez contacter notre service technique pour obtenir plus d’informations.