Le Compact Rail est un guidage linéaire composé de rails en acier avec pistes de roulement trempées par induction et de patins à galets avec roulements radiaux. Grâce à leurs capacités auto-alignantes, les guidages linéaires Compact Rail sont faciles à installer sur tous types de surfaces, y compris celles non usinées, et garantissent des performances de fonctionnement élevées.
Les guidages linéaires Compact Rail sont équipés d’un patin à galets en acier avec des racleurs auto-centrants et des joints longitudinaux pour une protection optimale des parties internes. Le corps du patin possède une finition soignée avec un chanfrein longitudinal mat et une surface plane rectifiée brillante. Les têtes des patins sont équipées de feutres spéciaux qui libèrent le lubrifiant par capillarité et qui, de par leur conception, sont toujours en contact avec les pistes de roulement même lorsque le patin oscille dans le rail. Les feutres peuvent être lubrifiés par l’intermédiaire de l’embout placé à l’avant de la tête, à l’aide d’une simple seringue.
Les pistes de roulement sont situées à l’intérieur d’un profilé en C et donc à l’abri des contaminants. De plus, les joints du patin et les différents traitements anticorrosion disponibles rendent les guidages linéaires Compact Rail particulièrement résistants dans les environnements les plus sévères.
Compact Rail
Le Compact Rail comprend trois types de rail : le rail maître en T, le rail suiveur en U et le rail de compensation en K. Ils peuvent être associés pour créer des systèmes auto-alignants qui compensent les défauts de parallélisme dans le sens axial jusqu’à 3,9 mm et radial jusqu’à ±2°.
- Disponible dans 5 tailles différentes : 18, 28, 35, 43, 63 mm.
- Possibilité de créer des systèmes auto-alignants (T+U ou K+U) pour compenser les défauts de parallélisme inhérents aux surfaces de montage.
- Patin NS robuste en acier avec joints latéraux et racleurs flottants. Egalement disponible en version NSD avec trous de fixation parallèles à la direction de la charge.
- Différents traitements anticorrosion disponibles pour les rails et les corps des patins : zingage électrolytique conforme à la norme ISO 2081 (standard pour tous les rails et corps des patins), Rollon Aloy, Rollon E-coating et nickelage.
- Dimensions compactes assurées par le profilé en C qui contient les patins et les éléments roulants.
- Pistes de roulement trempées par induction et rectifiées.
- Précharge réglable.
Compact Rail Plus
Les guidages linéaires Compact Rail Plus présentent des roulements à double rangée de billes pour des capacités de charge accrues et de nouveaux patins en acier robuste avec protection longitudinale et racleurs flottants. Le Compact Rail Plus a été conçu pour les applications les plus exigeantes en termes de capacités de charge, dynamique et environnements de travail. Le tout en conservant les capacités d’auto-alignement qui rendent cette famille de produits unique.
Les patins sont disponibles selon quatre versions : patin de guidage (RV), patin flottant (RP), patin extra-flottant (RU) et patin rotatif (RA). Le fait d'associer deux rails avec différents patins permet de créer des systèmes auto-alignants qui peuvent compenser des défauts de parallélisme dans le sens radial jusqu'à 3.5° et axial jusqu'à ±1.3°.
- Disponible en 3 tailles différentes : 18, 28, 43 mm.
- Possibilité de créer des systèmes auto-alignants (V+P / V+U ou A+P / A+U) pour compenser les défauts de parallélisme inhérents aux surfaces de montage.
- Patin R robuste en acier avec roulements à double rangées de billes, joints latéraux et racleurs flottants. Egalement disponible en version RD avec trous de fixation parallèles à la direction de charge principale.
- Différents traitements anticorrosion disponibles pour les rails et corps des patins : zingage électrolytique conforme à la norme ISO 2081 (standard pour les rails tailles 28-43 et corps des patins), Rollon-Nox (standard pour les rails taille 18), Rollon Aloy, Rollon E-coating, et nickelage.
- Dimensions compactes assurées par le profilé en C qui contient les patins et les éléments roulants.
- Pistes de roulement trempées par induction et rectifiées (tailles 28-43)
- Pistes de roulement polies et traitement par nitruration et oxydation noire (taille 18)
- Précharge réglable.