Countries
Espace Utilisateur

Modline Z

Axes verticaux à transmission par courroie et compensation pneumatique de la charge.

Unités linéaires avec entraînement par courroie spécialement conçues pour une utilisation en axe vertical ""Z"".

La gamme Modline Z comprend des axes avec compensation pneumatique de la charge. Un cylindre pneumatique est intégré à l'intérieur de la section, qui comprend également le passage des câbles. Cela permet l'utilisation de moteurs plus petits, offrant ainsi des économies en termes de coût et d'énergie.

Nos produits se distinguent par :

  • Une qualité élevée et des performances compétitives
  • Des transmissions sans jeu grâce aux raccords à couple élevé
  • Des profilés rigides avec nervures avec des nombreuses fixation pour vos système de préhension;
  • Un dimensionnement précis avec maintenance réduite
  • Une large gamme d'accessoires 
  • Unités linéaires spécialement conçues pour une utilisation en axe vertical ""Z""
  • Un système pour la compensation pneumatique de charge
  • Profilés Rollon extrudés et anodisés, fabriqués en alliage d'aluminium trempé Al Mg Si 0.5,
  • qualité F25, Rm 245 N/mm2, tolérance selon les normes UNI EN 755-9 et EN 12020-2
  • Entraînement par courroie crantée
  • Vitesse maximum : 3 m/s
  • Accélération maximum : 25 m/s2
  • Répétabilité maximum : ±0,1 mm
  • Longueur de course utile maximum (pour chaque système) : 2000 mm 

Avez-vous des questions concernant Modline Z?

Nous serions ravis de vous aider.

    le traitement de mes données personnelles

    * Champs obligatoires