Les axes linéaires de la série SMART SYSTEM se composent d’un profilé en aluminium extrudé avec un entraînement par courroie crantée. Cette famille a été conçue en recherchant la plus grande simplicité de construction tout en y associant des performances élevées.
- Capacité de charge élevée
- Accélérations et vitesses élevées
- Moments admissibles élevés
- Faible frottements
- Faible niveau sonore
La série SMART SYSTEM se compose de 3 produits présentant des caractéristiques différentes : E-SMART, R-SMART, S-SMART.
SMART SYSTEM – E-SMART
Les unités de la série E-SMART ont une structure autoportante en aluminium extrudé et anodisé de section carrée et sont disponibles en quatre tailles allant de 30 à 100 mm. L'entraînement se fait par une courroie crantée en polyuréthane renforcée acier. Le guidage est assuré par un rail équipé d’un ou plusieurs patins à recirculation de billes.
SMART SYSTEM - R-SMART
La série R-SMART est particulièrement adaptée pour les charges lourdes, cadences élevées, montages en porte-à-faux ou portiques, lignes industrielles automatisées.
Les modules de la série R-SMART ont une structure autoportante en aluminium extrudé et anodisé de section rectangulaire et sont disponibles en trois tailles allant de 120 à 220 mm. La transmission se fait par une courroie crantée en polyuréthane renforcée acier. Le guidage est assuré par deux rails en parallèles équipés chacun de deux patins (possibilité d’avoir 3 patins par rail).
Ces axes linéaires conviennent parfaitement aux applications nécessitant de très lourdes charges dans des espaces confinés, où les machines ne peuvent pas être arrêtées pour effectuer les opérations d’entretien standards.
SMART SYSTEM - S-SMART
Cette série a été conçue pour réaliser des mouvements verticaux dans les applications multi-axes ou dans les cas nécessitant un profilé mobile et un chariot fixe.
La structure autoportante en aluminium extrudé et anodisé est disponible en trois tailles avec des sections de 50 à 80mm. Il s’agit d’un système rigide, idéal pour faire un axe « Z » en utilisant un guidage à recirculation de billes.
En outre, la série S-SMART a été spécialement conçue et configurée pour être assemblée avec la série R-SMART à l’aide d’une plaque adaptatrice.
Principaux domaines d’application pour ces unités linéaires:
- Automatisation
- Emballage
- Industrie agro-alimentaire