Politique qualité ISO 9001

INTRODUCTION
Rollon, une entreprise leader dans la conception, la production et la vente de guidages, axes et systèmes linéaires, prend en compte la santé et la sécurité de son personnel, les besoins et la satisfaction de ses clients, la protection de l'environnement et le développement des communautés avec lesquelles elle interagit comme une priorité absolue dans toutes ses activités. L'ensemble de l'organisation est orientée vers la réalisation de ces objectifs dans un environnement ouvert et transparent.
La stratégie mise en œuvre est fondée, avec une priorité donnée aux actions préventives, sur le respect de la législation et de la réglementation en vigueur, et vise à améliorer en permanence les performances en matière de santé et de sécurité sur le lieu de travail et dans l'environnement.
Rollon Spa définit comme principe de référence de sa Politique Qualité :
L’attention focalisée sur le client et les parties concernées
Rollon Spa s'engage à comprendre les besoins des clients et planifie ses activités pour les satisfaire pleinement. De la même manière, l’entreprise fonctionne en conformité avec les demandes et les exigences :
- Du marché de référence
- Du pays dans lequel il opère, dans le respect des lois et règlements.
- De toutes les parties impliquées dans les processus considérés comme critique.
Approche processus
Rollon Spa identifie les différentes activités de son organisation comme des processus à planifier, à contrôler et à améliorer constamment, et fait le meilleur usage de ses ressources pour le réaliser.
Rollon Spa gère ses processus de manière à ce qu'ils soient clairs et sans ambiguïté :
- Les objectifs à poursuivre et les résultats escomptés
- Les responsabilités connexes et ressources utilisées
Et en même temps :
- Évaluer et traiter les risques associés aux processus ;
- Exploiter et renforcer les opportunités identifiées ;
- Promouvoir à tous les niveaux un sens adéquat de la proactivité dans la gestion de leurs risques.
Implication du personnel et des parties concernées
Rollon Spa valorise ses ressources humaines par la formation et l'amélioration constante des compétences professionnelles et managériales, l'attention portée à l'évaluation et à la motivation de ses employés et le maintien d'un équilibre adéquat entre la qualité de vie des employés et ses propres besoin commerciaux.
Pour cela, Rollon Spa a adopté la "Charte des Valeurs", comme témoignage de son travail quotidien en accord avec les principes d'honnêteté, d'équité et de respect, qui sont les valeurs qui guident ceux qui travaillent et collaborent avec notre entreprise. C'est aussi une garantie pour toutes les parties concernées à l'intérieur et à l'extérieur de l'entreprise que leurs droits individuels et professionnels seront protégés à tout moment - des valeurs auxquelles nous croyons à la fois en tant qu'individus et en tant qu'entreprise.
Amélioration continue
Rollon Spa s'est fixé comme objectif permanent d'améliorer ses performances.
L'évaluation préliminaire des risques et opportunités liés aux processus de l'entreprise, les activités de vérification interne et externe et la revue de direction sont les outils que Rollon Spa utilise pour s'améliorer constamment. Le moyen choisi par Rollon Spa pour poursuivre sa politique de qualité est un système de gestion de la qualité conforme à la norme UNI EN ISO 9001 ed. 2015.
Santé et sécurité
Rollon Spa s'engage à maintenir un lieu de travail efficace et productif par l'introduction de règles et de procédures visant à minimiser les risques d'accidents, de blessures et d'exposition aux risques sanitaires pour tout le personnel et tous les collaborateurs ; en formant les collaborateurs externes sur les questions de santé et de sécurité.
Un milieu de travail sain et sécuritaire est un droit fondamental pour nous tous et un impératif de l'entreprise.
Environnement
Rollon Spa s'engage à mener toutes ses activités dans le respect de l'environnement et du développement durable. L'activité est menée dans le respect de la législation environnementale italienne et des codes de bonnes pratiques, et s'engage à : réduire la pollution, les émissions et les déchets, utiliser efficacement l'énergie et l'eau, minimiser le bruit et recycler les matériaux.
Rollon Spa s'engage à mettre à jour cette politique, à mettre en œuvre et à maintenir son système de gestion et à améliorer continuellement ses résultats en matière de qualité, de santé, de sécurité et d'environnement.
Mai 2018
Eraldo Bianchessi
Directeur Général
Pour les rapports de comportement non conforme aux règles établies par Rollon S.p.A. : Adresse email : OdV_Rollon@starsis.it