Filtrer la recherche

Typologie

Type de patin

Auto-alignement

Anti-corrosion

Type de patin

Extension

Pistes trempées

Verrrouillage

Maintien

Amortissement

Entraînement

Protection

Anti-corrosion

Clean Room System : Unité linéaire salle blanche- Rollon
Clean Room System
Axes linéaires à courroie pour Salles Blanches.
Compact Rail
Des guidages linéaires à galets auto-alignants avec profilé en C en acier étiré à froid et pistes de roulement trempées et rectifiées.
Curviline : Guidage linéaire rail courbe/curviligne patins à galets - Rollon
Curviline
Guidages curvilignes à rayons constants et variables. Disponibles en acier inoxydable ou en acier zingué.
Easy Rail : Guidage linéaire patins à billes - Rollon
Easyslide
Guidages linéaires à billes avec un ou plusieurs patins pour mouvements doux et réguliers
Eco System : Unité linéaire grande course motorisée - Rollon
Eco System
Axes linéaires simple à entraînement par courroie crantée pour course importante
glissières télescopiques sur mesure
Hegra Rail
Glissières télescopiques pour applications industrielles. Versions disponibles en acier, aluminium et inox.
Light Rail
Glissières télescopiques légères en acier formé extensibles jusqu'à 100%.
linear actuators, electric linear actuators, belt drive, screw drive, Modline
Modline
Axes linéaires polyvalents à entraînement par courroie
Mono Rail
Guidages linéaires à recirculation de billes avec pistes de roulement à 45° et rectifiées. Parfaitement adaptés aux fortes charges.
Multi Gantry
Solutions sur mesure de portiques cartésiens pour répondre à chaque application.
Multi-Axes Pick and Place
Système multi-axes pour l'automatisation des lignes de production et d'assemblage.
O-Rail linear guides
O-Rail
Guidages linéaires modulaires à galets.
Plus System
Axes linéaires protégés à entraînement par courroie crantée. Version anticorrosion disponible.
Precision System : axe linéaire vis à billes - Rollon
Precision System
Tables linéaires de haute précision à entraînement par vis à billes
Guidage prismatique, rail prismatique, rail en V ROLLON
Prismatic Rail
Guidages linéaires à galets, avec rails prismatiques trempés. Disponibles avec des galets cylindriques ou des galets en V.
Seventh Axis
Axe de translation pour robots polyarticulés (7ème axe) et/ou charges lourdes sur de grandes distances avec une dynamique élevée.
Smart System
Axes linéaires économiques et performants avec entraînement par courroie crantée.
Speedy Rail
Guidages linéaires auto-portants et auto-alignants en aluminium extrudé. Les patins sont équipés de galets acier avec revêtement plastique, à profils cylindriques ou V.
Speedy Rail A
Axe linéaire auto-portant en aluminium extrudé avec galets en acier recouverts de plastique
linear actuator, electric linear actuator, linear axis, rack and pinion
Tecline
Axes linéaires avec entraînement par pignon crémaillère. Précision et charge élevées, idéal pour les courses très longues.
Rollon Telerace
Telerace
Glissières télescopiques à galets pour utilisation en environnements pollués.
Telescopic Actuator - Horizontal
Module télescopique avec un entraînement par courroies synchronisées pour l'alimentation de presses montées en série.
Telescopic Actuator - Wall Mounted
Module télescopique avec un entraînement par courroies synchronisées pour le chargement/déchargement de machines-outils.
Telescopic Actuator - Z
Module télescopique vertical avec un entraînement par courroies synchronisées pour les encombrements réduits (hauteur sous plafond limitée).
Telescopic rail : extensions totale - guidage bille - résistant aux chocs - Rollon
Telescopic Rail
Glissières télescopiques hautes performances avec pistes de roulement trempées. Disponibles en différentes sections selon la capacité de charge et la rigidité requises.
Transfer Press
Système de transfert de presses à presses pour tôles métalliques.
Uniline System : Axe linéaire à galets  - Rollon
Uniline System
Axes linéaires de taille compacte à entraînement par courroie et guidage à galets pour vitesse élevée.
X-Rail : Guidage linéaire à galets acier inoxydable anticorrosion - Rollon
X-Rail
Guidages linéaires économiques, auto-alignants à galets. Disponibles en acier inoxydable, acier zingué ou durci par traitement Rollon NOX