News ed eventi

Rollon presenta i primi nuovi prodotti oggetto di redesign

News | 15 Giugno 2020

Da oggi, 15 giugno, nuovi prodotti e un complessivo progetto di redesign tecnologico ed estetico vedono la luce in Rollon. Un percorso che a riguarderà, passo dopo passo, l’intera gamma prodotti.

I primi a beneficiare di tutte le novità sono la nostra storica Compact Rail e, dal punto di vista degli attuatori, i prodotti ELM e ROBOT della famiglia Plus System e i corrispondenti E-SMART e R-SMART della gamma Smart System. Tutti questi sono stati rinnovati a livello tecnologico, ma anche nel loro aspetto con l’obiettivo sia di incrementare performance e opportunità a disposizione dei progettisti industriali – a livello di efficienza produttiva, procedurale ed economica – sia per offrire prodotti gradevoli alla vista e integrabili alla perfezione nel design di fabbrica.

Compact Rail e Compact Rail Plus

Lato Compact Rail, ovvero il sistema di guide lineari a cuscinetti in acciaio trafilato a freddo con piste di rotolamento temprate a induzione e rettificate la cui caratteristica principale è la gestione del disallineamento, Rollon introduce sul mercato una nuova versione che offre grande affidabilità in ambienti sporchi, resistenza alla corrosione (può essere trattata con Rollon Alloy – zincatura elettrolitica passivata -, nichelatura, zincatura ISO 2081), lunga durata grazie alla tempra a induzione data alle piste di rotolamento, dinamiche elevate, solidità e robustezza garantite dal cursore in acciaio e molte altre feature che le consentono di essere utilizzata in svariate applicazioni.

La nuova versione Plus, inoltre, garantisce ulteriori incrementi di performance, grazie alla dotazione di cuscinetti a doppio giro di sfere e nuove guide con piste di rotolamento convesse, che garantiscono maggiore rigidità, con un incremento delle capacità di carico fino a +170% in direzione assiale e +65% in direzione radiale. Tutta la gamma Compact Rail, infine, nella sua versione rinnovata, offre nuovi cursori in acciaio dotati di tergipista autocentranti, sistema di lubrificazione integrato nei tergipista con un feltro a lento rilascio e accesso frontale per l’ingrassaggio, tenute laterali a protezione dei componenti interni e copertura superiore per impedire manomissioni accidentali dei perni volventi fissi.

Compact Rail & Compact Rail Plus

Attuatori

Dal punto di vista degli attuatori, l’innovazione tecnologica e di design riguarda i prodotti ELM e ROBOT della famiglia Plus System e i corrispondenti E-SMART e R-SMART della gamma Smart System.

Plus System

Per quanto concerne la famiglia Plus System, ovvero attuatori lineari protetti con profilo in alluminio anodizzato, struttura autoportante e trasmissione a cinghia dentata, le principali novità riguardano l’introduzione delle testate ad albero cavo in sostituzione di quelle con albero sporgente, per attacco con calettatore e riduttore. Grazie a questa novità, il motoriduttore può essere montato sull’attuatore direttamente dal cliente, un efficientamento notevole in fatto di tempi, procedure e costi, per i clienti stessi, e una sensibile riduzione del time to market. Le aziende clienti, inoltre, potranno da oggi rimuovere in autonomia la cinghia di copertura grazie a un sistema di sgancio rapido del blocchetto integrato nella flangia che collega profilo e testata dell’attuatore.

Dal punto di vista estetico i prodotti della serie Plus System sono oggi dotati di una livrea blu con testate raggiate e non più squadrate dove viene apposto un logo Rollon che ricorda la testatina tergi pista applicata al nuovo prodotto Compact Rail. Viene inoltre introdotta una versione aggiornata del carro con testate su due lati.

Plus System ELM

Smart System

Le novità introdotte nella famiglia Plus System hanno trovato eco nella gamma Smart System che rappresenta la famiglia di attuatori lineari – strettamente connessa alla famiglia Plus – dal rapporto qualità-prezzo molto conveniente, caratterizzati da elevate prestazioni coniugate con un’attenta semplificazione costruttiva. I prodotti della serie Smart hanno oggi una cinghia di trasmissione nera e nuovi carri. Anch’essi montano nuove testate raggiate, con uno scavo che dona continuità alla linea tracciata dalla cinghia di trasmissione.

Attuatori ad alte prestazioni: Smart System

Iscriviti

Unisciti al mondo Rollon e ricevi ogni mese i nostri aggiornamenti

Seleziona il tuo paese

Chiedi a Rollon

Our Experts can solve your challenges