Maggiori informazioni

Soluzioni customizzate per le porte dei treni

Comprendere e gestire le esigenze dei propri clienti è la chiave per il successo in ogni applicazione.

Differenti soluzioni realizzate da differenti costruttori prevedono numerose specificità tecniche e anche le applicazioni cambiano. Ad esempio, forza e pressione esercitate sulle porte di un treno ad alta velocità sono molto maggiori rispetto ad un treno regionale e i componenti utilizzati devono mutare di conseguenza.

Rollon Group gestisce le specificità di ogni tipo di movimentazione per le porte dei treni con soluzioni standard o customizzate in grado di assicurare scorrevolezza, movimenti senza intoppi, affidabilità, durata, bassa manutenzione e resistenza alla corrosione.

ROLLON SNK - prestazioni elevate e lunga durata per la movimentazione laterale delle porte

Rollon ha progettato una guida lineare speciale per uno dei più importanti produttori al mondo di porte scorrevoli per il trasporto su rotaia e su strada: oggi, la sua evoluzione, si chiama SNK ed è un prodotto standard a catalogo.

Per gestire le esigenze meccaniche di questa specifica applicazione il reparto R&D di Rollon ha progettato una guida lineare a ricircolo di sfere con una sezione a C di 35 mm in acciaio al carbonio trafilato a freddo. Le piste di rotolamento sono temprate a induzione e rettificate. Cio permette di avere una considerevole capacità di carico, uno scorrimento estremamente agevole e un servizio di 35-40 anni, requisito fondamentale per l’applicazione in oggetto. Grazie alla geometria della guida le piste di rotolamento sono protette da eventuali urti, mentre i tergipista applicati al cursore proteggono dalla sporcizia e preservano la qualità dello scorrimento e la durata della guida. Rollon ha anche sviluppato un trattamento specifico anticorrosione chiamato RollonAloy (720 ore di resistenza al test in nebbia salina, secondo lo standard UNI EN ISO 9227).

Compact rail -  Guide lineari a perni volventi per l’estrazione delle porte

Il prodotto Rollon più utilizzato per l’estrazione delle porte dei treni è invece la COMPACT RAIL. Si tratta di una guida lineare a perni volventi con cuscinetti radiali che scorrono su piste interne temprate ad induzione e rettificate con profilo a C. Le guide COMPACT RAIL sono compatte, veloci e scorrevoli. La versione standard prevede l’utilizzo di 3 cuscinetti per cursore, per l’applicazione dell’estrazione porte nel railway, viene prodotto un cursore speciale a 2 cuscinetti in grado di assorbire eventuali disallineamenti.