La famiglia Plus System comprende attuatori lineari protetti con profilo in alluminio anodizzato, struttura autoportante e trasmissione a cinghia dentata. Si tratta di attuatori lineari estremamente robusti e performanti in termini di capacità di carico, gestione dei momenti, velocità e accelerazione.
Caratteristiche degli attuatori lineari Plus System:
-
Elevata capacità di carico, velocità e accelerazione
-
Elevati momenti ribaltabili ammissibili
-
Elevato grado di protezione contro impurità
-
Bassi attriti, bassa rumorosità e bassa manutenzione
Campi di applicazione principali degli attuatori lineari Plus System:
-
Linee di produzione e assemblaggio
Attuatori lineari Plus System anti-corrosione:
Tutti gli attuatori lineari protetti Plus System sono disponibili anche nella versione anti-corrosione. Questa variante presenta elementi in acciaio inossidabile, per applicazioni in ambienti difficili. Gli attuatori lineari Plus System anti-corrosione hanno profilo in alluminio estruso e anodizzato Anticorodal 6060 e 6082. Sul profilo in alluminio sono montati cuscinetti, guide lineari, bulloneria e componenti in acciaio INOX AISI 303 e 404C a bassissimo contenuto di carbonio. Questi elementi in acciaio evitano o ritardano l’insorgere di corrosione, dovuta alla presenza di umidità negli ambienti d’utilizzo degli attuatori lineari. Speciali trattamenti superficiali senza deposito, uniti ad una lubrificazione realizzata con grassi vegetali alimentari biologici, permettono di utilizzare questi attuatori lineari protetti e anticorrosione anche in applicazioni molto sensibili e delicate. Tra queste, rilevanti sono quelle alimentari e farmaceutiche, ove l’inquinamento del prodotto manipolato è assolutamente vietato.
La famiglia di attuatori lineari Plus System si compone di 3 prodotti dalle diverse caratteristiche:
ATTUATORI LINEARI PLUS SYSTEM - ELM
Gli attuatori lineari protetti Plus System - ELM sono i più versatili tra gli attuatori lineari Rollon con trasmissione a cinghia. Questi attuatori lineari protetti hanno struttura autoportante con profilo in alluminio estruso e anodizzato, con sezione quadra realizzata in quattro taglie da 50 a 110 mm. La trasmissione è a cinghia dentata in poliuretano, con inserti in acciaio e traslazione su monorotaia con due pattini a ricircolo di sfere ingabbiate. La copertura in poliuretano assicura al sistema di trasmissione a cinghia una protezione completa da sporco, trucioli, liquidi e altri contaminanti. Ciò garantisce una tenuta maggiore rispetto agli attuatori lineari con bandelle di acciaio inossidabile.
La scelta della componentistica consente agli attuatori lineari protetti Plus System - ELM di lavorare con cicli produttivi stressanti ed un piano di manutenzione estremamente limitato. Ciò è dovuto a: sistemi di protezione dell’attuatore, serbatoi di lubrificante, tecnologie delle sfere ingabbiate nei carrelli a ricircolo e raschiaolio a doppio labbro. Inoltre pulegge, sfere e alberi di trasmissione sono dimensionati con fattori di sicurezza elevati. Gli attuatori lineari protetti Plus System - ELM sono dunque una soluzione molto apprezzata per applicazioni in ambienti di lavoro molto ostili, sporchi, che richiedono cicli di lavoro ad alte prestazioni dinamiche e di precisione.
La nuova testata motrice è progettata per offrire ampia libertà di manovra nel dimensionamento dell’applicazione e durante il montaggio del riduttore sugli attuatori lineari ELM. Grazie alla nuova testata, è possibile installare il riduttore indifferentemente sul lato destro o sinistro, tramite un kit di montaggio standard.
ATTUATORI LINEARI PLUS SYSTEM – ROBOT
Gli attuatori lineari protetti Plus System - ROBOT sono dotati di sezione rettangolare e utilizzano una coppia di guide lineari. Per questo sono particolarmente adatti per applicazioni con carichi pesanti, traino e spinta di masse considerevoli, e cicli di lavoro stressanti. Con possibilità di montaggio a sbalzo o a portale, questi attuatori lineari sono la soluzione ideale per applicazioni di movimentazione lineare esigenti all’interno di linee di automazione industriale, grazie alla loro robustezza e alla significativa capacità di carico.
Gli attuatori lineari protetti Plus System - ROBOT presentano struttura autoportante con profilo di alluminio estruso e anodizzato, con sezione rettangolare realizzata in quattro taglie da 100 a 220 mm. Sono dotati di trasmissione a cinghia dentata in poliuretano, con inserti in acciaio e traslazione su due rotaie parallele con quattro pattini a ricircolo di sfere ingabbiate, o rotelle ad arco gotico su barre rettificate. Disponibili anche con cursori multipli, indipendenti o folli, per migliorare ulteriormente la capacità di carico. La trasmissione a cinghia in poliuretano assicura agli attuatori lineari protezione completa da sporco, trucioli, liquidi e altri contaminanti.
Le applicazioni dove gli attuatori lineari Plus System - ROBOT trovano migliore collocazione risultano quelle in cui carichi pesanti sono movimentati in spazi contenuti, e dove non sia permesso un fermo macchina per la normale manutenzione dei sistemi.
La nuova testata motrice è progettata per offrire ampia libertà di manovra nel dimensionamento dell’applicazione e durante il montaggio del riduttore sugli attuatori lineari ROBOT. Grazie alla nuova testata, è possibile installare il riduttore indifferentemente sul lato destro o sinistro, tramite un kit di montaggio standard.
ATTUATORI LINEARI PLUS SYSTEM – SC
Gli attuatori lineari protetti Plus System - SC nascono per soddisfare le esigenze di movimentazione verticale. In particolare nelle applicazioni a portale o in situazioni dove il profilo in alluminio deve essere in movimento ed il carro deve rimanere fisso. Composti da tre taglie da 65 a 160 mm, rappresentano il sistema più rigido per realizzare un asse Z nell'ambito degli attuatori lineari. Questo grazie alla struttura autoportante e all’utilizzo di due guide contrapposte.
Gli attuatori lineari Plus System - SC sono stati progettati per carichi pesanti e applicazioni con un numero di cicli elevato. Questi attuatori lineari protetti sono stati inoltre studiati e configurati per essere assemblati con gli attuatori lineari della serie ROBOT senza l'ausilio di ulteriori elementi.