検索条件を絞り込む

タイプ

ころがり方式

取り付け誤差吸収

防錆

ころがり方式

ストローク量

軌道面焼き入れ

Locking

Snap

Damping

駆動方式

プロテクション

防錆

Belt linear actuators, iso3 linear actuators, clean room linear actuators, clean room linear units, clean room system, rollon, belt drive
Clean Room System
クリーンルーム認定ベルトリニアアクチュエータ
Compact Rail
ベアリングとカーボンスチールの冷間引き抜き C 型プロファイル、高周波焼き入れ及び研削された転動面をもつミスアライメント吸収可能なリニアガイド
Curvilinear guides, curved linear guides, curvilinear guides ball bearing rollers, curviline, Rollon, linear bearing, linear guide
Curviline
ローラースライダーの曲線ガイド
Linear ball rails, internal slider linear guides, linear guides caged ball bearings, high load capacity linear rails, Easyslide, rollon, sliding rail, linear guide
Easyslide
ボールタイプのリニアガイド、シングルスライダータイプ、マルチスライダータイプ
overextension rails, aluminum and stainless steel profiles, telescopic rail, telescopic guide, hegra linear
Hegra Rail
アルミ製、ステンレススチール製のテレスコピックレール。部分ストローク、フルストローク、超ロングストロークが用意されています。
linear actuators, electric linear actuators, belt drive, screw drive, Modline
Modline
ベルトまたはボールネジ駆動のリニアアクチュエータ。 台形ガイド、スチールロッドガイド、またはボール循環式ガイドによるスライド機構を装備。
Multi Gantry
X-Y-Z3軸の直交ロボット、ベルト・ラックピニオン・ボールねじの 駆動を組み合わせて構築できる搬送システムです。
Multi-Axes Pick and Place
アプリケーションの応用範囲が広い、生産ラインのステーション 間のワーク搬送システムです。
O-Rail linear guides
O-Rail
モジュラーローラーのリニアガイド
Plus System
ベルト駆動、防塵、高性能リニアアクチュエータ
Screw linear actuators, high precision linear actuators, recirculating ball screw units, precision system, rollon, precision system elmore, screw drive
Precision System
高精度のボールネジ駆動リニアアクチュエータ
prismatic rail, linear guides, linear bearings
Prismatic Rail
プリズマティックレールは、ローラータイプのスライダーと、高周波 焼き入れがされた台形型のレールが組み合わされたリニアガイドです。
Seventh Axis
ROLLONのロボット走行台車はロボットの可動範囲を拡大し、 高速でロボットを移動できるシステムです。
Smart System
高性能 低価格 シンプルベルトアクチュエータ
Speedy Rail
ビームとして使用できるアルミレールとプラスチックコンパウンド製ローラーによるリニアガイド
Speedy Rail A
ビームとして使用できるアルミレールとプラスチックコンパウンド製ローラーによるリニアガイド
linear actuator, electric linear actuator, linear axis, rack and pinion
Tecline
ラックアンドピニオン駆動のリニアアクチュエータ。 台形ガイドまたはボール循環式ガイドによるスライド機構を装備。
Telerace
ボールベアリングを使用したテレスコピックガイド
Telescopic Actuator - Horizontal
テレスコピックアクチュエータを水平使用した、コンパクトなワー クのフィーダーです。
Telescopic Actuator - Wall Mounted
テレスコピックに伸縮するアクチュエータを使用したワークフィ ーダーです。
Telescopic Actuator - Z
テレスコピックアクチュエータを垂直軸に使用した例です。ベル ト駆動で同期され倍速で動くテレスコピックアクチュエータはス ペースを削減した効果的なソリューションです。
Telescopic guides, high load telescopic guides, telescopic linear bearings, telescopic rail, telescopic rail rollon
Telescopic Rail
重量用のスライドレール テレスコピックレール
Transfer Press
応用範囲の広いシートメタルのトランスファープレスシステムで す。前後にシートメタルの搬入と搬出のシステムを組み合わ せて、完全自動化対応も可能です。
Linear roller bearings, stainless steel linear bearings, zinc-plated steel linear bearings, x-rail, rollon, linear guide, sliding rail
X-Rail
ボールベアリングラジアルスライダを備えたステンレス鋼、亜鉛めっきまたは窒化ステンレスガイド