Countries
ログイン

Modline Z

ベルト駆動・垂直軸のアクチュエータ。エアシリンダーによるカウンターバランスを装備。

Z軸方向専用のベルト駆動方式リニアアクチュエータです。
MODLINE Zシリーズの製品には、荷重をエアシリンダー相殺する装置が装備されています。エアシリンダーはケーブル用経路と共にアルミプロファイル内部に組み込まれています。モーターを小型化でき、低コスト・省エネルギーを実現しながら、より高いパフォーマンスを提供します。

本製品の特長:

  • 高品質、優れた性能
  • 高トルクシュリンクディスクより遊びのない搬送を実現
  • 剛性の高いアルミプロファイルの断面形状と、使いやすいネジ穴を装備
  • 正確なサイジング、メンテナンスの負担軽減
  • 充実したアクセサリラインナップ
型式 製品ファミリー
製品 zcs
サイズ ボール
ローラー
駆動方法 ベルト
ボールねじ
ラックピニオン
防錆
プロテクション
サイズ 60-90-100-170-220
キャリッジ一個あたりの最大定格荷重 [N] Fx 6000
Fy 10400
Fz 12000
キャリッジ一個あたりの最大静的許容モーメント [Nm] Mx 810
My 2940
Mz 4560
使用可能最高速度 [m/s] 4
最高加速度 [m/s2] 25
繰り返し位置決め精度 [mm] ± 0.1
最大可能ストローク [mm] 11305
アプリケーションのタイプによって確認が必要です。
詳細な技術資料は、www.rollon.comよりカタログをダウンロードしてご参照ください。
* つなぎ仕様で更に長いストロークも可能です。
型式 製品ファミリー
製品 zcr
サイズ ボール
ローラー
駆動方法 ベルト
ボールねじ
ラックピニオン
防錆
プロテクション
サイズ 60-90-100-170-180-220
キャリッジ一個あたりの最大定格荷重 [N] Fx 6000
Fy 7620
Fz 9500
キャリッジ一個あたりの最大静的許容モーメント [Nm] Mx 440
My 1900
Mz 1485
使用可能最高速度 [m/s] 4
最高加速度 [m/s2] 25
繰り返し位置決め精度 [mm] ± 0.1
最大可能ストローク [mm] 11300
アプリケーションのタイプによって確認が必要です。
詳細な技術資料は、www.rollon.comよりカタログをダウンロードしてご参照ください。
* つなぎ仕様で更に長いストロークも可能です。
型式 製品ファミリー
製品 zmc
サイズ ボール
ローラー
駆動方法 ベルト
ボールねじ
ラックピニオン
防錆
プロテクション
サイズ 105
キャリッジ一個あたりの最大定格荷重 [N] Fx 250
Fy 4500
Fz 4500
キャリッジ一個あたりの最大静的許容モーメント [Nm] Mx 260
My 700
Mz 700
使用可能最高速度 [m/s] 4
最高加速度 [m/s2] 25
繰り返し位置決め精度 [mm] ± 0.1
最大可能ストローク [mm] 2000
アプリケーションのタイプによって確認が必要です。
詳細な技術資料は、www.rollon.comよりカタログをダウンロードしてご参照ください。
* つなぎ仕様で更に長いストロークも可能です。

Z軸方向専用のリニアアクチュエータ

荷重をエアシリンダーで相殺するカウンターバランスシステムを提供

Rollon製の押し出し成形・アルマイト処理されたプロファイルを採用し、硬化・焼き戻し処理されたアルミニウム合金(Al Mg Si 0.5、品質F25、Rm 245 N/mm2、UNI EN 755-9およびEN 12020-2規格に準拠した公差)を使用

歯付きベルト駆動

最大速度:4 m/s

最大加速度:25 m/s2

最大繰り返し位置決め精度:±0.1 mm

最大有効ストローク長(単一システム):11,305 mm(連結方式により延長可能)

Modline Zに関するお問い合わせ。

    個人情報保護の取り扱い方針に同意する。

    * 入力必須項目