コンパクトレールは、硬いスチール、高精度なラジアルボールベアリングスライダー、高周波焼き入れの転動面をもつスチールリニアレールから成るリニアシステムです。ミスアライメント吸収が可能で、プロジェクトの簡素化、パフォーマンス向上、アプリケーション全体のコスト削減につながります。コンパクトレールは、表面を含む機械加工されていない全ての面への設置が簡単に行えます。
コンパクトレールは、ボールベアリングをもつ頑丈なスチールスライダー、セルフセンタリングヘッドをもつワイパー、内部部品保護のためのサイドシールとシーリングストリップの特徴をもっています。スライダーボディは精巧に機械加工がされた、光沢のあるフラットな表面処理となっています。スライダーヘッドには特別な徐放性フェルトパッドが装着されており、スライダーボディの動きに合わせて自由に回転できます。そのためフェルトは常に転動面と接し、最適な潤滑を保証します。フェルトにはヘッド前面にある再給油専用のアクセスポイントから、シンプルにシリンジの給油器によって、グリースを差すことができます。
転動面はCプロファイル内側にあり、汚染物質から保護します。加えてスライダーのシール処理と、異なる防錆処理によりコンパクトレールを、より厳しい環境でも信頼性あるものにします。
コンパクトレール
コンパクトレールは3つの製品シリーズから構成されます:固定ベアリングのTレール、平行度誤差吸収ベアリングのUレール、そしてフローティングベアリングのKレールです。これらを組み合わせることで、2面でセルフアライニングシステムをつくることができ、アキシャル方向は最大3.9mm、ラジアル方向は最大±2°の吸収が可能です。
- 5つの異なるサイズ:18、28、35、43、63mm
- 設置面のセルフアライニングシステム設計が可能(T+U またはK+U)
- スチール製で、サイドシール、フローティングワイパーから成る頑丈なNDスライダー。主となる荷重方向と平行に設置穴のついたNSDタイプもございます。
- レールとスライダーボディへの各種防錆処理:ISO2081 に沿った亜鉛メッキ(レールサイズ28-43、スライダーにおいては全サイズの標準処理)、Rollon-Nox(レールサイズ18における標準処理)、Rollon Aloy、Rollon E-コーティング、ニッケルメッキ
- スライダーと回転部品を含むCプロファイルで確保するコンパクトな寸法
- 高周波焼き入れ、研削された転動面
- 予圧調整可能
コンパクトレールプラス
コンパクトレールプラスのリニアガイドは、高荷重に耐えるため複列ボールベアリングと、凸状の転動面を持つ高剛性なレール、頑丈で新しいスチールスライダー、サイドシール、そしてフローティングワイパーという特徴をもっています。コンパクトレールプラスは、荷重、スピード、サイクル、そして作業環境の観点から最も過酷なアプリケーションのために設計されました。ミスアライメント吸収機構を維持しつつ、これらはこの製品群を唯一無二のものにします。
4種のスライダー:ガイディングスライダー(RV)、フローティングスライダー(RP)、エクストラフローティングスライダー(RU)、ローテーションスライダー(RA)。異なる2つのスライダーを組み合わせることで、2面でセルフアライニングシステムをつくることができ、アキシャル方向は最大3.5mm、ラジアル方向は最大±1.3°の吸収が可能です。
- 3つの異なるサイズ:18、28、43mm
- 設置面のセルフアライニングシステム設計が可能(V+P/V+U またはA+P/A+U)
- リニアガイド支持面における平行度の精度の欠如を補正する必要がある場合
- スチール製で、複列ボールベアリング、サイドシール、フローティングワイパーから成る頑丈なRDスライダー。
- レールとスライダーボディへの各種防錆処理:ISO2081 に沿った亜鉛メッキ(レールサイズ28-43、スライダーにおいては全サイズの標準処理)、Rollon-Nox(レールサイズ18における標準処理)、Rollon Aloy、Rollon E-コーティング、ニッケルメッキ
- スライダーと回転部品を含むCプロファイルで確保するコンパクトな寸法
- 高周波焼き入れ、研削された転動面(サイズ28-42)
- 窒化、黒色酸化被膜、研磨転動面(サイズ18)
- 予圧調整可能