Telerace ファミリーは、スチール製またはプロファイル付きの金属製シートで、深層窒化処理と黒色酸化処理済、またはステンレススチール製のテレスコピックガイドで構成されています。Telerace リニアガイドは、大型ローリングコンポーネントがダストや埃に強く耐えるため、過酷な環境に最適です。
TLR と TLQ は、高性能ボールベアリングを使用したテレスコピックガイドです。TLN と TQN はより簡単な構造を特徴としています。TAX ガイドと TAX ガイドは完全にステンレススチール製で、電気研磨仕上げが最先端のアプリケーションに適用されています。
Telerace ガイドは、長寿命とメンテナンス軽減を必要とする連続サイクルアプリケーションに最適です。したがって、可変ストロークサイクルの場合でも、工業用自動化アプリケーションに適しています。Telerace ガイドの構築に使用される材料と表面処理は、優れた防錆性を保証します。ですから、屋外用途や湿度の高い環境にも適しています。