추가 정보

Rollon, 기업의 사회적 책임 방식 강화

기술적, 경제적 성과와 함께 사회적, 환경적 문제에 대한 활동이 중시되는 시장 상황에서 제조 부문에서도 이와 관련한 역할이 강조되고 있습니다. 이를 위해 리니어 모션 제품을 제조하는 다국적 기업인 Rollon은 회사 내에서의 복지 향상에 주력하는 활동에 이어 환경의 지속 가능성에 대한 새로운 방향을 수립하고 있습니다. 이와 관련하여 향후 몇 개월 내에 몇 가지 새로운 프로젝트가 발표될 예정입니다.

비메르카테, 2021년 3월 11일지속 가능성은 더 이상 “친환경 마케팅”을 위한 개념이 아니라, 시장과 전 세계에서 회사가 “평가”되는 “변수”가 되고 있으므로 빠르게 기업의 경영 스타일로 자리잡고 있습니다.

Rollon의 CEO인 Rüdiger Knevels은 “우리는 최근 이러한 연구에 집중하고 있습니다”라며, “이탈리아 국민의 절반 이상은 지속 가능성의 사안, 특히 조직의 지속 가능한 운영을 입증하는 행동이 구매 결정에 영향을 미칠 수 있다고 응답했습니다. 또한, 회사의 주력 사항에 환경적 지속 가능성을 통합하는 CSR(기업의 사회적 책임) 정책을 도입하는 기업의 경우 성장이 확대되고 더 좋은 성과를 실현하며 시장에서 경쟁력 우위를 향상할 뿐만 아니라 모든 관련 기술을 보유한 우수한 인력을 확보할 수 있는 가능성이 높아지고 있습니다”라고 설명합니다.

이러한 경향이 두드러짐에 따라, 비메르카테에 본사를 두고 리니어 모션 부문을 주 사업 분야로 하고 있는 다국적 기업인 Rollon은 환경에 대한 영향을 줄이고 그에 따라 전략적 방향에 기업의 지속 가능성을 강화하는 일련의 프로젝트, 특히 환경 중심 프로젝트를 실시하기로 결정했습니다. 이는 비메르카르테 및 아르코레 시설에서 수행될 견고하고 측정 가능한 변화를 나타냅니다. 여기에 포함되는 사항은 다음과 같습니다.

  • 생산 시설에 LED 전구를 설치하여 에너지 소비량을 연간 66,000kWh 절감
  • 전력 품질 측정을 구축하여 공급 전압(고조파 제어를 통한) 최적화
  • 100% 청정 에너지 보장 공급업체로 전환
  • 회사 소유 하이브리드 차량용 충전소 설치
  • 하이브리드 차량 4대 구입 및 회사 내 모든 차량의 전환 시작
  • 플라스틱 사용을 적극적으로 줄이기 위한 캠페인 시작
  • 공급업체에 대한 새로운 행동 강령을 도입하여 전체 공급망에서 우수한 환경적 성과 보장

Rollon은 또한 ISO 14.001 환경 인증을 획득하기 위한 절차를 진행 중입니다.

Rollon은 일관적인 방식으로 이러한 프로젝트를 진행하여, 향후 몇 개월 내에 회사의 다른 사회적 책임 프로젝트가 시작될 예정이며 자세한 내용은 곧 발표될 예정입니다.

 

Rollon: 모든 유형의 자동화를 위한 모듈형 리니어 기술

45년 이상 동안 Rollon은 리니어 모션 시스템의 생산과 개발을 전문 분야로 집중하고 있습니다. 최근 전 세계에서 사업을 운영하고 있는 Rollon 그룹은 리니어 레일, 텔레스코픽 레일 및 액추에이터 분야에서 가장 광범위한 제품군을 통해 전 세계를 선도하는 종합 리니어 기술 솔루션 공급업체로 자리잡고 있습니다. 그리고 Rollon은 산업 부문, 어플리케이션 및 요구 사항에 관계없이 광범위한 모듈형 리니어 부품을 통해 유연한 기계식 자동화 시스템과 맞춤식 제작 프로젝트를 제공할 수 있는 역량을 보유하고 있습니다. 필요한 경우 Rollon은 각 개별 부품을 맞춤식 사양에 따라 수정하거나 주문에 따라 새로운 솔루션을 개발할 수도 있습니다.