추가 정보

식품 포장 시스템용 ROLLON 액추에이터

전 세계 최대 식품 포장 업체인 Pactiv는 최근 불량 계란판을 감지하기 위한 멀티 라인 검사 시스템의 생산성을 향상할 수 있는 좋은 방법을 발견했습니다. 성가신 공압 변환기를 사용하는 대신, Pactiv는 변환 로드를 액추에이터에 연결하여 완제품의 이동 및 분리를 수행하기 위한 레인을 구축했습니다.

이 작업을 위해 Pactiv는걸림 및 다운타임 방지 기능을 제공하는 27축 서보 시스템을 사용했습니다. 시스템 통합 업체인 Chicago Electric이 설계하고 제작한 이 신형 서보 시스템은 Rollon의 E-Smart 50 벨트 구동 액추에이터를 기반으로 합니다.

이 서보 시스템에 사용된 E-Smart 50은 Rollon의 ActuatorLine Smart Series 제품에 속합니다. 이 액추에이터는 크기와 중량을 줄이기 위한 컴팩트한 프레임이 특징이지만, 하중 전달 용량을 극대화하도록 설계되었습니다. 크기와 하중 전달 용량 사이의 균형을 달성하기 위해, E-Smart 50에는 견고한 알루미늄 프로파일이 적용되었으며 견고한 볼 베어링 가이드가 알루미늄 본체의 시트에 장착되었습니다. 캐리지는 예압 적용 볼 베어링 블록에 조립되어 방사형 및 측면 하중으로부터의 분산도 견딜 수 있습니다.

 

일부 액추에이터의 캐리지에는 인접한 회전 부품 사이의 강철 간 접촉을 방지하기 위한 볼리테이너가 장착되어 있습니다. E-Smart 50에는 강철 인서트, AT 피치 및 포물선 프로파일뿐만 아니라 25 AT 5 벨트 및 Z 40 풀리가 장착된 폴리우레탄 이송 벨트도 포함됩니다.

이 벨트는 높은 구동 전달 성능, 컴팩트한 사이즈, 저소음으로 인해 이러한 어플리케이션에 매우 적합합니다. 그리고 풀리와 결합하면 벨트가 원활하게 이동할 수 있습니다.