Countries
사용자 영역

Rollon, 신제품 LTH 텔레스코픽 레일을 선보이게 되었습니다. 완전 추출이 가능한 수동 애플리케이션을 위한 최적의 인간공학적 제품

아주 튼튼한 텔레스코픽 레일과 라이트 레일의 중간 단계인 신제품은 컴팩트한 디자인임에도 고강성으로 철도와 특장차에 특히 이상적인 제품입니다.

2013 9 19, 밀란 –그 동안 다양한 분야에서 직선 운동 솔루션을 선도해온 세계적 전문기업인 ROLLON이 탁월한 텔레스코픽 레일을 생산하여 고객들에게 새로운 LTH 시리즈를 제공하게 되었습니다. 이 특별한 신제품은 Rollon의 최상의 솔루션이 가진 고품질과 유연성에 우수한 경제성을 결합한 제품입니다.

본 신제품은 Vimercate 의 회사에서 제공한 두 가지 제품 시리즈 즉, 고부하 성능과, 휨 감소 텔레스코픽 레일과 낮은 부하에 적합한 다용도 라이트 레일을 결합한 것입니다. LTH는 압연강(drawn steel)을 사용하여 라이트 레일보다 더 컴팩트하고 견고한 구조로 허용하중이 더 높아졌습니다.

LTH 제품은 완전 추출형으로서 한쪽은 고정형, 다른 하나는 이동형인 두 가지 유형의 레일로 구성됩니다.

T 형상의 프로파일과 컴팩틋한 단면형상의 Cf53 강철 중간 요소는 강도가 높아 레일을 완전히 뽑아내어 고하중을 지지할 때에도 최소한의 처짐을 보증합니다. LTH 시리즈는 휨 감소 특성으로 인해, 수동으로 연장되는 환경에서 사용가능하며 사용자에게 인체공학적 편안함을 제공합니다. 본 레일은 항상 레일의 조합으로 설치하기 때문에 표면 탑재 시 발생 가능한 오정렬(misalignment)을 보정할 수 있으며 시간이 지나도 뛰어난 슬라이딩 성능을 유지합니다.

LTH는 30mm와 45mm 두 가지 섹션이 가능하여 수동 추출이 필요한 다양한 적용 분야에서 응용될 수 있습니다. 예를 들어, 축전지 구역 또는 열차 유지 보수 구역에서의 추출, 특수 차량의 추출 구역(소방 시설, 앰뷸런스, 휠이 달린 이동형 공중전화부스); 산업용 라커, 전문가용 가구, 레일을 사용하여 완전한 블록 추출이 가능한 벽난로와 같은 구조 및 유리판 취급 등에서 응용됩니다.   

Rollon의 “하이브리드” 솔루션은 시장의 다양한 수요에 효율적으로 대응할 수 있습니다. 사실 고품질의 제품을 요구하는 작업이라 하더라도 텔레스코픽 레일의 튼튼한 고성능 제품을 사용하는 것이 조금 무리인 듯 보일 수 있습니다. 그러나 실제로 LTH 시리즈는 훌륭한 성능과 가격에 합당한 가치를 요하는 시장 분야에 적합한 제품입니다. 

Rollon 소개

Rollon Group이태리 Vimercate(몬자와브리안자지방)본사를두고있으며독일, 프랑스, 미국, 중국에지사를설립하여운영하고있습니다. 제품으로는철도, 항공, 물류, 포장, 기계의료분야다양한산업에서응용되는정밀선형레일(자체설치공차보정텔레스코픽제품) 등이있습니다

수많은신흥시장과다양한고객기반은높은규격과고품질의제품, 판매이전단계의지원서비스제품고객맞춤형서비스등과함께오늘날 Rollon성공의원동력이되었습니다. Rollon매출의 80%차지하는해외고객에게 (이중독일이 45%)이와같은서비스를지속적으로제공하고있습니다. 자세한정보는www.rollon.it/www.rollon.com참조해주십시오