포장 및 물류

Rollon 솔루션

포장과 물류 영역에서의 효율성은 생산성, 신뢰성, 성능안전 측면에서 측정됩니다. 높은 사이클을 유지하고 생산 시간을 줄이는 시스템의 능력은 선택된 구성품의 신뢰성이 유지 관리 비용을 줄이고 시스템 생산성을 증가시키는 것과 마찬가지로 경제적 비용 절감과 직결됩니다.

적용사례 요건

Rollon 액추에이터선형레일의 범위는 벨트 구동형, 스크루 구동형, 랙-피니언 선형 액추에이터 등 포장 및 물류 분야에 일반적인 적용사례용 선형 모션을 위한 다양한 솔루션을 제공합니다. 벨트구동형선형액추에이터는 하중 용량, 고속 및 가속, 불순물로부터의 보호 측면에서 탁월한 성능을 제공합니다. 이 솔루션은 팔레트 적용사례와 적하 작업 용도에 완벽한 솔루션입니다. 스크루구동형선형장치는 정밀도와 위치 지정 측면에서 특히 좋은 성능을 보여줍니다. 따라서 충진, 인쇄, 라벨링 적용사례에 적합합니다.  마지막으로, -피니언모션장치는 매우 긴 스트로크와 여러 독립 이송장치를 사용하는 경우 특히 적합하며 포장 솔루션에 이상적입니다.

인쇄 및 라벨 작업

관련 제품 선택

필링

관련 제품 선택

케이스 포장