효율성은 워크스테이션, 절삭기계, 도장기계, 목공또는대리석가공기계와 같이 생산 공정에서 사용되는 산업기계의 핵심적 개념입니다. 이러한 기계는 작업량이 과도하게 많은 상황이나 공정에서 발생한 액체, 절삭 부스러기, 칩 등이나 오염물질 및 부식성 물질을 관리해야 하는 어려운 상황에서도 오래 동안 올바르게 작동할 수 있어야 합니다.
적용사례 요건
오작동 또는 기계의 작동 중단을 유발하는 상태가 있을 경우, 생산 공정의 효율성에 즉각적인 손실이 발생할 수 있으며 그 결과 해당 산업 기계의 사용자는 비싼 비용을 지불하며 기계를 사용할지 제거할지 결정해야 할 수 있습니다.
이러한 이유로 산업 기계의 각 구성품은 기계 작동 상태에서 최적의성능을 보장할 수 있어야 하며, 최고수준의연속성과신뢰성을 유지하며 특정 기능을 수행할 수 있어야 합니다. 산업 기계 제조업체에게는 공정 과정의 잔여물이나 오염물질과 관련된 심각한 상황을 해결할 수 있을 정도의 탁월한 성능을 가진 구성품이 필요합니다. 이러한 구성품은 또한 장착및/또는교체가간편해야 하며 유지관리가거의필요없어야 합니다.