랙과 피니언 드라이브를 갖춘 1, 2, 3 직교좌표 축 선형 모듈들은 10~2000kg의 하중에서 빠르고 조용하게 작동하며, 정확한 조작을 보장합니다.
저희 제품의 주요 적용 분야는 직교좌표 축 방향으로 움직이는 로보틱스, 팔레트 수송, 생산 라인, 물류 및 제조 기계입니다.
저희 제품은 다음 측면에서 매우 뛰어납니다.
- 간편하고 빠른 조립
- 고품질 및 경쟁력 있는 성능
- 손쉽고 단순한 유지보수
- 폭넓은 범위의 통합 솔루션
- 가용한 맞춤 솔루션
- 지속적 기술 지원 및 CAD 도면 제공 가능.
제품의 장점:
- 경화처리된 경사 톱니 랙(요청 시 연삭처리 가능)
- 10~2000 Kg의 유효하중
- 최대 12m 빔(이음매 사용 시 연장 가능), 고도의 비틀림 강성, 형태의 정확성
- 모든 프로파일의 정확한 기계 가공(요청 시: 최대 +/-0.05mm 반복성);
- 케이지가 있는 롤러와 볼 슬라이드를 위한 경화 및 연삭처리된 스틸 가이드 레일
- 2축 또는 3축 직교 로봇용 기조립된 시스템으로 간편하게 설치
- 모듈의 평행 조립을 위해 설계된 가이드 레일 솔루션
- 감소 장치, 케이블 가이드, 마이크로 스위치, 안전 클램프를 망라한 완벽한 솔루션 제공
- 맞춤형 적용 사례를 위해 설계부터 가공에 이르기까지 종합 솔루션 제공
- 모든 상업용 감소 장치 조립체에 적합한 뒷받침판
- 견고하고 위치 조절이 가능한 댐퍼 방식 안전 장치.