스마트 시스템 리니어 액추에이터는 독립적인 아노다이징 처리된 알루미늄프레임과강철재보강구동벨트를 갖추고 있습니다. 이 시스템은 매우 비용효과적인리니어장치 시리즈로, 신중하게 계획된 간단간구조와 결합된 고성능 기능을 갖추고 있습니다.
- 고하중 용량
- 높은 속도와 가속도
- 높은 허용 처짐 모멘트
- 낮은 마찰
- 낮은 소음
스마트 시스템 시리즈는 각기 다른 기능을 가진 3가지 개별 제품으로 구성되어 있습니다. E-SMART, R-SMART, S-SMART.
SMART SYSTEM – E-SMART
E-SMART 시리즈 리니어 장치는 30부터 100mm까지 4가지 크기로 사용할 수 있는 프로파일이 있는 압출 및 양극 산화 알루미늄 독립 구조로 되어 있습니다. 변속기 구동 벨트가 폴리우레탄 강철로 보강되었으며 하나 이상의 순환식 볼 베어링 구동 블록이 있는 단일 레일을 갖추고 있습니다.
SMART SYSTEM – R-SMART
R-SMART 시리즈 리니어 장치는 무거운 하중, 무거운 중량의 전진과 후진, 까다로운 작업 사이클, 캔틸레버나 갠트리 장착 및 산업 자동화 라인의 작업에 특히 적합합니다.
직사각형 섹션이 있는 압출 제작된 아노다이징 알루미늄 독립 구조로120부터 220mm까지 세 가지 크기로 사용할 수 있습니다. 변속기 구동 벨트가 폴리우레탄 강철로 재보강되었으며 하나 이상의 재순환 볼 베어링 러너 블록이 있는 단일 레일을 갖추고 있습니다. 또한 하중 용량을 추가 개선하기 위해 여러 슬라이더를 사용할 수도 있습니다.
이러한 장치는 매우 제한된 공간에서 매우 무거운 하중이 요구되는 어플리케이션과 일반 시스템 유지 관리를 수행하기 위해 기계를 중지할 수 없는 경우 사용하면 좋습니다.
SMART SYSTEM – S-SMART
S-SMART 시리즈 리니어 장치는 갠트리 어플리케이션이나 알루미늄 프로파일을 이동하고 이송장치를 고정해야 하는 어플리케이션에서 수직 모션 요구 사항을 충족하도록 설계되었습니다.
50 ~ 80mm 섹션의 세 가지 크기로 사용할 수 있는 독립된 압출 및 아노다이징 알루미늄 구조는 리니어 가이드 레일을 사용하여 “Z” 축을 만드는 것이 이상적입니다.
또한 S-SMART 시리즈는 간단한 브래킷을 사용하여 R-SMART 시리즈와 조립할 수 있도록 특별히 설계 및 구성되었습니다.
스마트 시스템 리니어 장치를 위한 주 응용 분야:
- 자동화
- 포장
- 식음료