다양한 구성에
적합한 다목적성
FXRG 가이드의 원래 형태에는 90°로
정렬된 3개의 구동면이 포함.
자동 조절 시스템
• 축 ±1 mm
• 회전 ±5°
단순한 장착
단일 또는 다중 병렬 가이드를 사용하여
사용자가 몇 가지 복합적 사용이 가능함.
높은 허용 하중
슬라이더에 겹줄의
베어링이 장착.
내마모성
기술적 세부사항을 찾고
고객의 O-Rail 선택.
어떤 어려움이 있습니까?
- 모두
- 특장차
- 의료
- 산업 기계
- 철도
- 포장 및 물류
- 항공
- 건설 및 가구