1, 2 en 3 Cartesiaanse as lineaire modules met tandwiel en tandheugel aandrijving staan borg voor precieze hantering van ladingen van 10 tot 2000 kg met snelle en stille werking.
Onze belangrijkste toepassingsgebieden zijn: robotica, pallettisering, productielijn, logistiek en productiemachines met Cartesiaanse asbewegingen.
Onze producten onderscheiden zich door hun:
- makkelijke en snelle assemblage;
- hoge kwaliteit en concurrerende prestaties;
- gereduceerd en vereenvoudigd onderhoud;
- grote keus aan geïntegreerde oplossingen;
- mogelijkheid van op wens aangepaste oplossingen;
- constante technische ondersteuning en CAD tekeningen leverbaar.
Sterke punten zijn onder andere:
- geharde hellende tandwielen (geslepen op aanvraag);
- ladingen van 10-2000 kg;
- tot 12 m-balken (langere lengten verkrijgbaar met geschakelde versies), hoge torsiestijfheid, precieze vorm;
- nauwkeurige bewerking van alle profielen (op aanvraag: herhaalbaarheid tot +/- 0,05 mm);
- geharde en geslepen stalen geleiderails, voor rollers en kogelloopvlakken met kooi;
- eenvoudige installatie van voorgemonteerde systemen voor 2- of 3-assen Cartesiaanse robots;
- oplossingen met geleiderails ontworpen voor gelijktijdige montage van modules;
- aanbiedingen van complete oplossingen: reductie units, kabel-geleiders, micro-schakelaars, veiligheidsklemmen;
- machinaal naar tekening geschikt voor toepassingen op maat;
- achterplaat geschikt voor montage van elke commerciële reductie eenheid;
- stevige, verstelbare positie veiligheidsstoppen met dempers.