Countries
User Area

Modline Z

Verticale assen met riem transmissie. Het omvat assen met pneumatisch tegenwicht.

Lineaire eenheden met riemaandrijving specifiek gewijd aan het gebruik langs de Z-as.
De familie Modline Z omvat assen met pneumatische compensatie van de belasting. De pneumatische cilinder is geïntegreerd in de sectie, die ook de doorgang van kabels omsluit. Het vereist kleinere motoren, maar biedt grotere prestaties met kosten- en energiebesparingen.

Onze producten onderscheiden zich door hun:

  • hoge kwaliteit en concurrerende prestaties;
  • spelingsvrije transmissies, geschikt voor hoge koppels, koppelingenbalken met transversale verstijvingsribben en voorbereid voor schroefdraad op profiel uiteinden;
  • nauwkeurige schaling en daaruit voortvloeiend minder onderhoud;
  • nauwkeurige schaling met beperkt onderhoudhet meest complete assortiment accessoires.
Referentie Familie
Product zcs
Sectie Balls
Rollers
Aandrijving Tandriem
Schroef
Tandheugel
Anticorrosie
Bescherming
Maat 60-90-100-170-220
Max. laadvermogen per wagen [N] Fx 6000
Fy 10400
Fz 12000
Max. statisch moment per wagen [Nm] Mx 810
My 2940
Mz 4560
Maximum snelheid [m/s] 4
Maximum versnelling [m/s2] 25
Herhaalbaarheidsnauwkeurigheid [mm] ± 0,1
Max. Reis of slag (per systeem) [mm] 11305
De getoonde informatie moet gecontroleerd worden voor de specifi eke toepassing.
Een compleet overzicht van technische gegevens vindt u op www.rollon.com.
* ** Een langere slag is beschikbaar voor gelede versies.
Referentie Familie
Product zcr
Sectie Balls
Rollers
Aandrijving Tandriem
Schroef
Tandheugel
Anticorrosie
Bescherming
Maat 60-90-100-170-180-220
Max. laadvermogen per wagen [N] Fx 6000
Fy 7620
Fz 9500
Max. statisch moment per wagen [Nm] Mx 440
My 1900
Mz 1485
Maximum snelheid [m/s] 4
Maximum versnelling [m/s2] 25
Herhaalbaarheidsnauwkeurigheid [mm] ± 0,1
Max. Reis of slag (per systeem) [mm] 11300
De getoonde informatie moet gecontroleerd worden voor de specifi eke toepassing.
Een compleet overzicht van technische gegevens vindt u op www.rollon.com.
* ** Een langere slag is beschikbaar voor gelede versies.
Referentie Familie
Product zmc
Sectie Balls
Rollers
Aandrijving Tandriem
Schroef
Tandheugel
Anticorrosie
Bescherming
Maat 105
Max. laadvermogen per wagen [N] Fx 250
Fy 4500
Fz 4500
Max. statisch moment per wagen [Nm] Mx 260
My 700
Mz 700
Maximum snelheid [m/s] 4
Maximum versnelling [m/s2] 25
Herhaalbaarheidsnauwkeurigheid [mm] ± 0,1
Max. Reis of slag (per systeem) [mm] 2000
De getoonde informatie moet gecontroleerd worden voor de specifi eke toepassing.
Een compleet overzicht van technische gegevens vindt u op www.rollon.com.
* ** Een langere slag is beschikbaar voor gelede versies.
  • Lineaire eenheden specifiek gewijd aan het gebruik langs de Z-as.
  • Een systeem voor pneumatische compensatie van de lading is beschikbaar.
  • Rollon's geëxtrudeerde en geanodiseerde profielen ,gemaakt van gehard en getempreerd aluminium Al Mg Si 0,5,kwaliteit F25, Rm 245 N/mm2, tolerantie volgens UNI EN 755-9 en EN 12020-2.
  • Tandriem aangedreven.
  • Maximum snelheid: 4 m/s.
  • Max. Versnelling: 25 m/s2.
  • Max. Herhaalbaarheid: ±0,1 mm.
  • Maximale bruikbare slaglengte: (voor afzonderlijk systeem): 11.305 mm (langere slagen kunnen worden verkregen voor geschakelde versies).

Heb je een vraag over Compact Rail?

We helpen je graag.

    het gebruik van mijn persoonlijke informatie

    * Verplichte velden