Smart System

Hoge prestaties, eenvoudige lineaire eenheden met staal versterkte aandrijfriem

Belangrijkste functies:

  • Hoge dynamiek:V=4 m/s, A= 50 m/s2
  • Verkrijgbaar met vaste wagen en beweegbaar profiel voor Z-as oplossingen
  • Eenvoudige structuur voor kostenbesparing
  • Hoge herhalingsnauwkeurigheid:±0,05 mm
  • Hoge belastbaarheid met systeem van  recirculerende kogelgeleiders

Productbeschrijving

De SMART SYSTEM lineaire assen beschikken over een zelfdragend frame van geanodiseerd aluminium en met staal versterkte aandrijfriem. Dit is een serie zeer kosteneffectieve lineaire eenheid, met hoge prestaties, gecombineerd met een zorgvuldig ontworpen eenvoudige constructie.

  • Hoog draagvermogen
  • Hoge snelheden en versnellingen
  • Hoog toelaatbare omslagmomenten
  • Lage wrijving
  • Laag geluidsniveau

De SMART SYSTEM serie bestaat uit 3 verschillende producten met verschillende functies: E-SMART, R-SMART, S-SMART.

SMART SYSTEM – E-SMART

De E-SMART series lineaire eenheden hebben een geëxtrudeerde en geanodiseerde zelfdragende aluminium structuur met een profiel verkrijgbaar in vier maten van 30 tot 100mm. Transmissie met polyurethaan staal versterkte aandrijfriem en het heeft een single-rail met een of meer runner-blokken met kogelomloopgeleiding.

SMART SYSTEM – R-SMART

De SMART - R-series lineaire eenheden zijn bijzonder geschikt voor zware ladingen, trekken en duwen van zeer zware gewichten, veeleisende arbeidscycli, eventuele montage  van vrijdragende liggers of stellages en gebruik in industriële geautomatiseerde lijnen.

Zelfdragende structuur van geëxtrudeerd en geanodiseerd aluminium met een rechthoekige doorsnede, verkrijgbaar in drie maten, van 120 tot 220mm. Transmissie met polyurethaan staal versterkte aandrijfriem met een single-rail met een of meer runner-blokken met kogelomloopgeleiding. Ook verkrijgbaar met meerdere loopwagens om het laadvermogen  te verbeteren.

Deze units kunnen het beste gebruikt worden in toepassingen die zeer zware lasten vereisen in zeer kleine ruimtes, en waar machines niet gestopt kunnen worden voor het uitvoeren van het gewone onderhoud van het systeem.

SMART SYSTEM – S-SMART

De S-SMART serie lineaire eenheden werd ontworpen om aan de eisen van verticale beweging te voldoen in stellagetoepassing of voor toepassingen waarbij het ​​aluminium profiel bewegend moet zijn en de wagen vastgezet moet zijn.

De zelfdragende geëxtrudeerde en geanodiseerde aluminium structuur, verkrijgbaar in drie maten met 50 tot 80mm secties, is een stijf systeem. Het is ideaal om een ​​"Z"-as te maken met behulp van een lineaire geleiderail.

Bovendien is de S-SMART serie speciaal ontworpen en geconfigureerd om te worden geassembleerd met de R-SMART serie met behulp van een eenvoudige beugel.

Belangrijkste toepassingsgebieden van Smart Systeem lineaire units:

  • Automatisering
  • Verpakkingsindustrie
  • Voedsel & Dranken

Belangrijkste functies

Belt linear actuators, simple linear actuators, cheap linear actuators, smart system, rollon, smart system elmore

Hoge dynamiek:V=4 m/s, A= 50 m/s2

Belt linear actuators, simple linear actuators, cheap linear actuators, smart system, rollon, smart system elmore

Verkrijgbaar met vaste wagen en beweegbaar profiel voor Z-as oplossingen

Belt linear actuators, simple linear actuators, cheap linear actuators, smart system, rollon, smart system elmore

Eenvoudige structuur voor kostenbesparing

Belt linear actuators, simple linear actuators, cheap linear actuators, smart system, rollon, smart system elmore

Hoge herhalingsnauwkeurigheid:±0,05 mm

Belt linear actuators, simple linear actuators, cheap linear actuators, smart system, rollon, smart system elmore

Hoge belastbaarheid met systeem van recirculerende kogelgeleiders

Technische eigenschappen

  • Beschikbare maten voor lineaire actuatoren:
    • E-SMART 30-50-80-100
    • S-SMART 50-65-80
    • R-SMART 120-160-220
  • Aluminium legering 6060 profiel (E-SMART en R-SMART) kan zorgen voor langere slaglengtes voor gekoppelde versies)
  • Max. slag: 6,000 mm
  • Max. snelheid 4 m/s
  • Max. versnelling 50 m/s2
  • Herhalingsnauwkeurigheid: 0,1 mm

Tutorials

How to correctly install the gearbox on Smart System linear actuators

Toepassingen

Waterbundel

Miniload stapelkraan