De serie PLUS SYSTEM lineaire actuatoren bestaat uit zeer beschermde lineaire eenheden met een zelfdragende geanodiseerde aluminium structuur en een staalversterkte aandrijfriem. Dit is een lijn van uitzonderlijk robuuste en hoogwaardige assen in termen van belasting, momentcontrole, snelheid en acceleratie.
- Hoog draagvermogen
- Hoge snelheid
- Lage slijtage
- Lage wrijving
- Laag geluidsniveau
- Weinig onderhoud
Corrosie-bestendige versie
Alle Plus-system series van lineaire actuatoren zijn leverbaar met RVS elementen, voor toepassingen in zware omgevingen en/of onderworpen aan frequente wasbeurten.
De Plus System lineaire eenheden zijn gemaakt met behulp van geëxtrudeerd geanodiseerd Anticorodal 6060 en 6082 aluminium, waarin lagers, lineaire rails, bouten, moeren en onderdelen gemaakt van staal met een laag koolstofgehalte, RVS AISI 303 en 404C zijn ondergebracht, waardoor corrosie veroorzaakt door vocht dat aanwezig is in de omgevingen waar de lineaire eenheden worden gebruikt, voorkomen of vertraagd wordt.
Speciale anti-afzettingsoppervlakbehandelingen, gecombineerd met een smeersysteem met organische, voor consumptie geschikte plantaardige oliën, zorgt er voor dat de lineaire assen kunnen worden gebruikt voor zeer gevoelige en cruciale toepassingen, zoals in de voedings- en farmaceutische industrie, waar productverontreiniging is verboden.
- Interne roestvrijstalen elementen
- Geëxtrudeerd geanodiseerd Anticorodal 6060 en 6082 aluminium
- Zeer laag koolstofgehalte SS AISI 303 en 404C stalen lineaire rails, bouten en moeren en onderdelen
- Gesmeerd met organische voor consumptie geschikte plantaardige oliën
De PLUS SYSTEM serie bestaat uit 3 verschillende producten met verschillende functies: ELM, ROBOT, SC.
PLUS SYSTEM - ELM
Dit is Rollon's zeer veelzijdige, belangrijkste lijn van volledig gesloten door riem aangedreven lineaire assen.
De ELM lineaire units zijn verkrijgbaar in vier maten van 50mm tot 110 mm. Ze hebben een zelfdragende structuur met een robuust profiel van geëxtrudeerd en geanodiseerd aluminium. De stuwkracht wordt overgebracht door een staalversterkte polyurethaan aandrijfriem. De bewegende loopwagen wordt nauwkeurig geleid en ondersteund door een lineair geleidingsysteem of optioneel nokkenrollersysteem.
Een polyurethaan afdichtingsstrook zorgt voor volledige bescherming van de riemaandrijving en lineaire geleiding tegen stof, vuil, spaanders, vloeistoffen en andere verontreinigingen. Het voorkomt de kwetsbaarheid van andere afdichtingssystemen zoals roestvrij stalen strips.
De onderdelen die worden gebruikt voor lineaire beweging, smeermiddelreservoir, gekooide kogellagerblokken en dubbel-lip pakkingen, zorgen voor een "onderhoudsvrij" systeem. De poelies, lagers en aandrijfassen behoren tot de meest robuuste in de industrie. ELM is het beste product voor toepassingen in zeer zware werkomstandigheden die ook hogesnelheid-arbeidscycli en positie-herhaalnauwkeurigheid vereisen.
De aandrijfkop is ontworpen voor een hoge mate van vrijheid bij de dimensionering van de toepassing en de montage van de tandwielkast op de lineaire actuators van de ELM-serie. Het is mogelijk om de tandwielkast aan de rechter- of linkerkant van de actuator te monteren met behulp van een standaard montageset. Dezelfde logica geldt bij de montage van de as om twee eenheden parallel te schakelen.
PLUS SYSTEM – ROBOT
De ROBOT serie is bijzonder goed geschikt voor zware belasting-toepassingen waar aanzienlijke steeklengte, gierslag en rol momenten worden toegepast, of voor het lineaire vervoer van SCARA type knik-arm robots op een transfer of fabrieksautomation lijn. Als een robuuste, hoge belasting keuze, is de ROBOT serie dé lineaire as voor de meest veeleisende toepassingen.
De ROBOT serie lineaire eenheden is verkrijgbaar in vier maten van 100mm tot 220mm, ze hebben een stijve structuur gemaakt met een zware rechthoekige doorsnede van geëxtrudeerd en geanodiseerd aluminium. De stuwkracht wordt overgebracht door een staalversterkte polyurethaan aandrijfriem. De wagen loopt op twee parallelle lineaire geleidingen met vier zelfsmerende "onderhoudsvrije" gekooide kogellager blokken, geplaatst om de loopwagen en alle voorkomende belastingen en momenten te ondersteunen. Meerdere onafhankelijke loopwagens met stationaire stijl zijn beschikbaar om de belasting of het moment-draagvermogen verder te verbeteren.
Een polyurethaan afdichtingsstrook zorgt voor volledige bescherming van de riemaandrijving en lineaire geleiding tegen stof, vuil, spaanders, vloeistoffen en andere verontreinigingen.
De ROBOT serie is de vanzelfsprekende keuze voor zware, high-speed, wisselende belastingen en moment-toepassingen in agressieve omgevingen waar herhaalbare, onderhoudsvrije, industriële automatisering is vereist.
De aandrijfkop is ontworpen voor een hoge mate van vrijheid bij de dimensionering van de toepassing en de montage van de tandwielkast op de lineaire actuators van de ROBOT-serie. Het is mogelijk om de tandwielkast aan de rechter- of linkerkant van de actuator te monteren met behulp van een standaard montageset. Dezelfde logica geldt bij de montage van de as om twee eenheden parallel te schakelen.
PLUS SYSTEM – SC
De SC -serie lineaire units is speciaal ontworpen voor verticale beweging in stellagetoepassingen, of in toepassingen waar het aluminium profiel moet bewegen terwijl de wagen vast blijft.
De SC lineaire actuator, verkrijgbaar in drie maten van 65mm, 130mm en 160mm, heeft een zelfdragende structuur gemaakt van een profiel (vierkant profiel voor SC 65) van geëxtrudeerd en geanodiseerd aluminium.
De SC is een zeer stijf verticaal systeem, gegarandeerd door het gebruik van twee parallelle lineaire geleidingen en vier "onderhoudsvrije" gekooide kogellagerblokken en een zeer brede riemaandrijving.
De SC -serie is ontworpen voor zware lasten en hoge cyclus toepassingen. Het is specifiek ontworpen en geconfigureerd om verenigbaar te zijn met de serie ROBOT actuatoren, zonder de noodzaak van adapterplaten.
Belangrijkste toepassingsgebieden van Plus Systeem lineaire geleidingen:
- Automatisering
- Productie en assemblage lijnen
- Verpakkingsindustrie
- Voedsel & Dranken