Compact Rail is een lineair systeem bestaande uit stalen lineaire rails met inductiegeharde loopvlakken en hoge precisie radiale kogellagerglijders, eveneens van gehard staal. Dankzij hun zelfrichtende eigenschappen vereenvoudigen de Compact Rail lineaire geleiders het project, verbeteren ze de prestaties en verlagen ze de totale kosten van de toepassing. Compact Rail lineaire geleiders zijn eenvoudig te installeren op alle soorten oppervlakken, ook op onbewerkte oppervlakken.
De Compact Rail lineaire geleiders hebben een robuuste stalen loopwagen met kogellagers, zelfcentrerende koppen met wissers, afdichtingen over de lengte ter bescherming van de interne componenten en een bovenste afdichtingsstrip. De loopwagenbody is zorgvuldig afgewerkt met een matte afschuining over de lengte en een glanzend geslepen vlak oppervlak. De loopwagenkoppen zijn uitgerust met speciale buffers van vilt met langzame afgifte en kunnen vrij draaien ten opzichte van de loopwagenbody, zodat de viltjes altijd in contact staan met de loopvlakken om een optimale smering te garanderen. De viltjes kunnen via een speciale olievulopening aan de voorkant van de kop met behulp van een oliespuit worden gesmeerd.
De loopvlakken bevinden zich binnenin het C-profiel en zijn daardoor beschermd tegen vuil. Bovendien maken de afdichtingen op de loopwagen en de verschillende beschikbare anticorrosiebehandelingen de Compact Rail lineaire geleiders betrouwbaar, zelfs in extreme omgevingen.
Compact Rail
Compact Rail bestaat uit drie productseries: de T-rail met vaste lagers, de U-rail met compenserende lagers en de K-rail met zwevende lagers. Ze kunnen worden gecombineerd om zelfrichtende systemen te creëren en om uitlijnfouten op twee vlakken te compenseren: axiaal tot 3,9 mm en radiaal tot ±2°.
- Verkrijgbaar in 5 verschillende maten: 18, 28, 35, 43, 63 mm.
- Mogelijkheid om zelfrichtende systemen (T+U of K+U) te creëren om inherente uitlijnfouten van de montagevlakken te compenseren.
- Robuuste NS-loopwagen van staal met zijdelingse afdichtingen en zwevende wissers. Ook verkrijgbaar in NSD-versie met montagegaten parallel aan de belangrijkste laadrichting.
- Verschillende anticorrosiebehandelingen beschikbaar voor rails en loopwagenbodies: verzinken volgens ISO 2081 (norm voor alle rails en loopwagenbodies), Rollon Aloy, Rollon E-coating en vernikkelen.
- Compacte afmetingen gegarandeerd door het C-profiel dat de glijders en de rolelementen bevat.
- Inductiegeharde en geslepen loopvlakken.
- Instelbare voorbelasting.
Compact Rail Plus
De Compact Rail Plus lineaire geleiders hebben een dubbele rij kogellagers voor hogere draagvermogens en stijve rails met bolle loopvlakken, en nieuwe robuuste stalen glijders met bescherming over de lengte en zwevende wissers. De Compact Rail Plus is ontworpen voor de meest veeleisende toepassingen wat betreft draagvermogens, dynamiek en werkomgeving. Dit alles met behoud van de zelfrichtende eigenschappen die deze productfamilie uniek maken.
De loopwagens zijn verkrijgbaar in vier versies: vaste loopwagen (RV); zwevende loopwagen (RP); extra-zwevende loopwagen (RU) en roterende loopwagen (RA). De combinatie van twee rails met verschillende loopwagens maakt het mogelijk om zelfrichtende systemen te creëren die uitlijnfouten op twee vlakken kunnen compenseren: axiaal tot 3,5 mm en radiaal tot ±1,3°.
- Verkrijgbaar in 3 verschillende maten: 18, 28, 43 mm.
- Mogelijkheid om zelfrichtende systemen te creëren (V+P / V+U of A+P / A+U) om inherente uitlijnfouten van de montagevlakken te compenseren.
- indien het nodig is om het gebrek aan nauwkeurigheid van de parallelliteit van de steunvlakken van de lineaire geleiders te compenseren
- Robuuste RD-loopwagen van staal met dubbele rij kogellagers, zijdelingse afdichtingen en zwevende wissers. Ook verkrijgbaar in RD-versie met montagegaten parallel aan de belangrijkste laadrichting.
- Verschillende anticorrosiebehandelingen beschikbaar voor rails en loopwagens: verzinken volgens ISO 2081 (norm voor rails met maat 28-43 en alle loopwagenbodies), Rollon-Nox (norm voor rails met maat 18), Rollon Aloy, Rollon E-coating en vernikkelen.
- Compacte afmetingen dankzij het C-profiel dat de glijders en de rolelementen bevat.
- Inductiegeharde en geslepen loopvlakken (maten 28-42)
- Genitreerde, zwart geoxideerde en gepolijste loopvlakken (maat 18)
- Instelbare voorbelasting.